cUL Onaylı
Onay kimliği: E238705| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
UL onaylı
Onay kimliği: E238705| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
Giriş katı hal röle modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA, modül genişliği; 6,2 mm
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 - 14 | ||||