CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı
1031721

Sıkma anahtarı, kontak türü: izoleli ve izoleli olmayan yüksükler, standartlar/yönetmelikler: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. kesit alanı: 0,14 mm2, maks. kesit: 10 mm2, 2 x 4 mm2'ye kadar TWIN yüksükler için, otomatik kesit ayarı, döner çene, yanal ve önden yerleştirme, sıkıştırma: Trapezoidal sıkma, ağırlık 305 g, siyah/yeşil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

0,14 mm² ... 10 mm² arasında geniş kesit aralığı
Döner çene sayesinde erişimi zor noktalarda sıkma imkanı
Optimum manüel kuvvet ilerlemesine sahip düşük kavrama aralığı sayesinde rahat kullanım
Baskı kilidi ve kendinden ayarlı çene sayesinde proses güvenilirliği
Kesintisiz otomatik ayarlama sayesinde TWIN yüksüklere uygun