Voltar para a vista geral

Tecnologias de ligação

Ligação por corte de isolamento IDC

Ligação rápida IDC para carregadores individuais  

Ligação rápida IDC para carregadores individuais

A ligação por corte de isolamento IDC da Phoenix Contact é a ligação mais rápida para conectores.

A decapagem dos condutores individuais deixará de ser necessária. Ao ligar, um contacto de corte separa o isolamento do condutor e estabelece contacto com o fio de forma flexível, isenta de vibrações e à prova de gás.

Os conectores com contactos de tomada ou de pino são disponibilizados com rosca de metal ou de plástico.

Voltar para cima

Ligação de mola push-in

Funcionamento da ligação de mola push-in  

Funcionamento da ligação de mola push-in

Conecte secções do condutor de grande dimensões sem esforço através da tecnologia de encaixe direto da Phoenix Contact, sem recorrer a ferramentas.

  • Esta ligação é particularmente fácil de utilizar graças à proteção contra operação incorreta.
  • Um bucim previamente fixo das molas combinadas assegura a estabilidade da conexão, excluindo também uma deslocação lateral do condutor.

 

Voltar para cima

Ligação de parafuso com tecnologia de manga de tração

Funcionamento da ligação de parafuso com tecnologia de manga de tração  

Funcionamento da ligação de parafuso com tecnologia de manga de tração

Conecte aplicações exigentes com o tipo de ligação mais utilizado a nível mundial. Independentemente da secção do condutor, é possível obter grandes forças de contacto por superfície de contacto.

As conexões mantêm-se estáveis e seguras mesmo sob condições difíceis graças à liga de cobre de alta qualidade. Isto garante um ponto de contacto à prova de gás e resistência de contacto permanentemente reduzida.

O sistema integrado de dispositivo de bloqueio (princípio Reakdyn) previne o auto-bloqueio da ligação.

Voltar para cima

Voltar para a vista geral
Mais informações

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cablagem de sensor/atuador

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar