Os conectores para cravação das respetivas séries de conectores podem ser facilmente combinados com quase todas as réguas básicas da série correspondente. Uma característica especial é a altura total reduzida em comparação com outras tecnologias de ligação. O sentido de encaixe é paralelo ao eixo do condutor. Estão disponíveis variantes com e sem flange roscado ou de encaixe, assim como variantes com e sem auxiliar de tração.
Ligação por cravação A ligação por cravação, enquanto processo de junção sem solda, permite uma ligação de condutor rápida, particularmente fiável e automatizável.
Vantagens
- Processo de montagem variável através de automação total ou parcial
- Ligações estáveis graças a elevada resistência a tração da ligação
- Utilização flexível graças a baixas resistências de passagem
- Montagem simples graças a fácil monitorização da montagem
- Longa vida útil graças a elevada resistência a influências ambientais, vibração e impacto
A ligação por cravação em detalhe
A ligação por cravação é particularmente eficiente na montagem de quantidades elevadas de condutores. A ligação do fio e do contacto de cravação é estabelecida com a ajuda de um alicate de cravação ou de uma máquina automática de cravação. Para o processamento totalmente automático, estão disponíveis contactos de cravação em conjunto.
São inúmeras e variadas as ligações por cravação que se estabeleceram. Uma condição importante para uma ligação fiável é a secção transversal do fio, o contacto de cravação e a ferramenta de cravação serem compatíveis entre si. Se o condutor for colocado a partir de cima no contacto de cravação e as bordas das linguetas de contacto exercerem pressão dos dois lados a partir de cima no condutor durante a montagem, trata-se de uma cravação do tipo B. No caso da cravação do tipo O, são usados condutores rígidos.
Uma vez que as ferramentas de cravação estão sujeitas a um certo desgaste, em séries grandes deve ser monitorizado o processo de cravação. As exigências para as ligações por cravação estão definidas na DIN EN 60352-2. As características de qualidade de uma ligação por cravação são a resistência a tração atingida e uma deformação sem fendas do contacto de cravação. Os contactos de cravação também não podem alongar-se de forma inadmissível, porque, caso contrário, já não serão travados corretamente no porta-contactos. O contacto é solto com a ajuda de uma ferramenta de desbloqueio. Também existem auxiliares de montagem para muito condutores finos.
Os conectores M12 com ligação por cravação distinguem-se pela sua necessidade de espaço reduzida e pela sua produção em série económica. Se for necessário montar um grande número de cabos, a ligação por cravação é um método rápido e automatizado. O conector montável extremamente compacto é adequado para aplicações ferroviárias.
Uma condição importante para uma ligação fiável é a secção transversal do fio, o contacto de cravação e a ferramenta de cravação serem compatíveis entre si. Uma vez que as ferramentas de cravação estão sujeitas a um certo desgaste, em séries grandes deve ser monitorizado o processo de cravação.
No caso dos conectores circulares para utilização industrial, a ligação por cravação assegura uma elevada segurança elétrica e mecânica, p. ex. contra vibrações e cargas térmicas. A gama de conectores circulares com ligação por cravação engloba opções com tamanhos M17 e M23, passando por conectores híbridos, até conectores de potência com tamanhos de M17 a M58.
A utilização de uma ligação por cravação é aconselhável principalmente quando são necessários módulos da mesma versão em grandes quantidades. A vantagem desta tecnologia assenta na velocidade e qualidade. Se a área de ligação, o cabo e a ferramenta forem compatíveis entre si, é possível estabelecer uma ligação estável a longo prazo.
As inserções de contacto de polos fixos ou modulares com ligação por cravação para conectores industriais distinguem-se pela necessidade de espaço reduzida dos pontos de ligação e pela produção em série económica.
Os contactos de cravação embutidos/enrolados da Phoenix Contact podem ser processados com rapidez e simplicidade graças à cravação aberta. Para além do artigo em rolo para quantidades elevadas, também estão disponíveis contactos individuais para a montagem de campo flexível.