Ligação Push-X A tecnologia Push-X permite uma ligação simples de condutores rígidos e flexíveis, com ou sem terminal ponteira. Mesmo os condutores especialmente pequenos e flexíveis podem ser fixados de forma simples e rápida graças à câmara de contacto pré-tensionada.

Câmara de ligação de uma régua de bornes XTV

Vantagens

  • Conforto de operação especialmente elevado graças à tecnologia de encaixe direto que não exige força e ferramenta
  • Instalação rápida de todos os tipos de condutores, com e sem terminal ponteira
  • Identificação clara da ligação de condutor graças ao botão de pressão de condução forçada e ao som de clique acústico durante a cablagem
  • Redução dos tempos de montagem graças a um espaço de aperto fornecido aberto de fábrica
  • Separação rápida e fácil dos condutores, bem como novo pré-tensionamento da mola de contacto graças ao botão de pressão de condução forçada

A tecnologia Push-X simplificada

Push-X serve todos os tipos de condutores, sem exceção, para cablagem direta, sem ferramenta e sem força, em comparação com a tecnologia de ligação push-in existente. No cerne desta nova tecnologia está uma mola de contacto pré-tensionada. O princípio permite a ligação de condutores rígidos e flexíveis com ou sem terminal ponteira. Até mesmo os condutores mais pequenos e flexíveis acionam a ligação. O condutor é contactado sem esforço, batendo levemente na superfície de acionamento no final da câmara de aperto. Ao tocar, o mecanismo é libertado e o condutor é contactado num instante e de forma permanente. Tal como na tecnologia push-in, os condutores ligados são libertados pressionando o botão de pressão laranja. Ao mesmo tempo que o condutor é libertado, a mola de contacto é pré-tensionada para o próximo processo de cablagem.

Pessoas formam um "X" com os braços para a ligação Push-X

Tecnologia Push-X

Mais informações sobre Push-X

Gostaria de saber mais sobre os produtos com tecnologia Push-X? Clique na seguinte ligação para mais informações, visões gerais de produtos e amostras grátis. Clique na seguinte ligação e mergulhe no novo mundo da tecnologia Push-X.

Push-X em comparação com outras tecnologias de ligação

Rápido, mais rápido, Push-X: veja como a cablagem funciona de forma fácil com a tecnologia Push-X em comparação com outras tecnologias de ligação. Provavelmente não existe uma forma mais rápida de ligar condutores flexíveis. Push-X também é adequado para a cablagem automática com robôs industriais.

O nosso portfólio com tecnologia Push-X


Réguas de bornes XT

As réguas de bornes XT com tecnologia Push-X permitem uma ligação fácil de condutores rígidos e flexíveis, com ou sem terminal ponteira. Mesmo os condutores mais pequenos e flexíveis podem ser fixados de forma simples e rápida graças à câmara de contacto pré-tensionada. Insira os condutores até à extremidade da câmara, de forma simples. Pressionando o bloqueio na extremidade da câmara, a mola de contacto é libertada e fecha-se rapidamente. Os bornes XT estão disponíveis com uma secção transversal nominal de 2,5 mm².

Conectores para placas de circuitos impressos da série XPC

Os conectores das séries XPC 1,5 e XPC 2,5 permitem a ligação rápida e segura de condutores. Utilizando a inovadora tecnologia Push-X, os condutores rígidos e flexíveis com ou sem terminais ponteira são ligados diretamente, com menos força e sem ferramentas. O condutor descarnado é encaixado diretamente no ponto de ligação aberto e a ligação segura é confirmada ao utilizador com um sinal acústico. A inovadora tecnologia Push-X também oferece uma fiabilidade muito elevada e uma grande facilidade de utilização, ao fornecer a câmara de aperto em estado aberto. Graças a procedimentos de teste exigentes, foi também assegurado que, mesmo em caso de impactos violentos, os conectores para ligação direta permanecem prontos para utilização.

Estão previstas variantes para condutores de 4 mm² para a série XPC.

O nosso portfólio com ligação Push-X lateral


Réguas de bornes XTV

A tecnologia Push-X lateral é apenas uma modificação da ligação frontal. O funcionamento das tecnologias é o mesmo que para a ligação frontal. A principal razão para esta adaptação é a redução dos raios de curvatura durante a cablagem, uma vez que os bornes XTV são utilizados principalmente para condutores de maiores dimensões de 4 até 25 mm². Os bornes XTV, juntamente com os bornes PTV e PTPOWER, permitem a cablagem da secção transversal com ligação por mola lateral.

Também pode ser do seu interesse


Pessoas formam um "X" com os braços para a ligação Push-X

Tecnologia Push-X

Tecnologia Push-X

Uma nova abordagem à ligação de condutores sem ferramenta: Push-X serve todos os tipos de condutores, sem exceção, para cablagem direta, sem ferramenta e sem força. Pretende obter mais informações? Clique na seguinte ligação para mais informações sobre a tecnologia e os produtos associados. Também pode optar por encomendar amostras gratuitas de produtos diretamente para a sua casa. Basta clicar na seguinte ligação e mergulhar no novo mundo da tecnologia Push-X.