Ligação de encaixe A ligação de encaixe proporciona-lhe uma tecnologia de ligação resistente a vibrações para uma cablagem rápida e simples de cabos multicondutores pré-montados.

Ligação de encaixe de uma régua de bornes
  • Livre escolha da tecnologia de ligação, assim como flexibilidade total graças a conectores que podem ser montados pelo utilizador
  • Contacto de encaixe potente permite correntes nominais até 41 A, bem como tensões nominais até 1000 V
  • Elevada segurança graças ao design do conector, protegido contra o contacto
  • Proteção contra encaixes incorretos devido à possibilidade de codificação individual
  • Seguro contra vibração graças a acessórios de bloqueio opcionais

Ligação de encaixe em detalhe

A ligação de encaixe permite uma cablagem e colocação em funcionamento rápidas da sua instalação. A tecnologia é composta por uma zona de encaixe na lateral do produto e por um conector adequado com várias ligações. O conector é ligado mediante um encaixe simples e solto bastando puxá-lo. Os acessórios de encaixe adequados e os elementos de tração garantem a resistência a vibrações.

Dos quadros de comando até à instalação completa, as aplicações atuais já não prescindem de soluções encaixáveis. A tecnologia COMBI permite reduzir e simplificar significativamente os processos de produção e colocação em funcionamento. Com a ajuda de cabos multicondutores pré-montados, estas soluções oferecem um potencial de automação económica na construção de quadros de comando. Graças às diversas variantes de conectores, é possível usar as tecnologias de ligação preferidas durante a produção dos cabos. Entre elas encontram-se, p. ex., a ligação push-in, a ligação por cravação ou a ligação de parafuso.

O nosso portfólio com ligação de encaixe


Régua de bornes com ligação de encaixe

Régua de bornes com ligação de encaixe

Réguas de bornes

As réguas de bornes COMBI permitem uma instalação e colocação em funcionamento simples. Graças aos cabos multicondutores pré-montados, os conectores só são encaixados nas zonas de encaixe corretas e a cablagem está concluída.

As réguas de bornes com ligação COMBI são sinónimo de exigências altas e universais. A ligação dos bornes COMBI é adequada para a cablagem automatizada, parcialmente automatizada ou manual.