Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Ligação por terminal de olhal A tecnologia de ligação por terminal de olhal permite a ligação simples de terminais de olhal e terminais de cabo em forquilha.

Ligação por terminal de olhal de uma régua de bornes

Vantagens

  • Cablagem confortável de terminais de olhal e terminais de cabo em forquilha através de porca de capa guiada e imperdível
  • Forças de extração de condutor elevadas e força de contacto para uma vida útil longa
  • Superfície de contacto ampla e ligação de condutor até 300 mm² estável a longo prazo
  • Ligação multicondutores compacta que permite ligar até quatro terminais de cabo por cada terminal de olhal

A ligação por terminal de olhal em detalhe

A ligação por terminal de olhal foi desenvolvida especialmente para a cablagem confortável de terminais de cabo em forquilha e de olhal. A aba de cobertura oscilante do borne com terminal de olhal com porca de capa imperdível permite ligar terminais de olhal de forma rápida e simples.

Para isso, basta abrir a aba de cobertura dos bornes com terminal de olhal e fixar o terminal de cabo no pino roscado exposto. Assim que tiver encaixado todos os terminais de cabo, volte a fechar a aba de cobertura sem grande esforço. Agora pode apertar a porca de capa com uma chave de parafusos e os terminais de cabo ficam apertados. No caso de uma ligação de vários condutores, tenha em atenção que, na maioria dos bornes de terminal de olhal, podem ser ligados até quatro terminais de cabo por ligação por terminal de olhal.

O nosso portfólio com ligação por terminal de olhal


Régua de bornes com ligação por terminal de olhal

Régua de bornes RT 6

Réguas de bornes

A ligação por terminal de olhal permite a cablagem confortável de terminais de cabo em forquilha e de olhal. A aba de cobertura oscilante com porca de capa prisioneira permite ligar terminais de olhal de forma rápida e simples.

Bornes de passagem de corrente elevada

Bornes de passagem de corrente elevada

No caso de bornes de passagem de corrente elevada, é usada a ligação por terminal de olhal no lado de dentro do equipamento. Aqui, os terminais de cabo são fixados com um parafuso e uma anilha diretamente à barra de corrente. A ligação robusta permite-lhe fundir as réguas de bornes.