Tecnologia de deslocamento de isolamento A tecnologia de corte de isolamento QUICKON distingue-se pela sua ligação compacta com contacto de corte patenteado.

Tecnologia de deslocamento de isolamento de uma régua de bornes

Vantagens

  • Elevada poupança de tempo durante a ligação devido à ausência da necessidade de pré-tratamento de condutores
  • Formato extremamente compacto graças ao contacto de corte patenteado
  • Elevada qualidade de contacto e segurança contra vibração graças à utilização de material de contacto de mola de alta qualidade
  • Instalação segura dos estados de ligação através de alavanca de manobra encaixável

Ligação por corte de isolamento em detalhe

A ligação por corte de isolamento (IDC, Insulation Displacement Connection) é uma tecnologia de ligação especialmente economizadora de tempo. Neste tipo de ligação, o metal de corte separa o isolamento e estabelece uma ligação fiável ao condutor.

Uma vez que, com a tecnologia de corte de isolamento, não é necessário descarnar e colocar uma proteção de emenda nos condutores, poupa imenso tempo em comparação com as tecnologias de ligação convencionais. A ligação de condutor demora apenas alguns segundos.

O contacto seguro da ligação IDC é realizado pela inserção do condutor no metal de corte com formato especial. É possível ligar condutores rígidos e flexíveis até 100 vezes. Ao ligar novamente, a extremidade do fio tem de ser cortada previamente.

O nosso portfólio com ligação por corte de isolamento

Ligação por corte de isolamento numa régua de bornes
Ligação por corte de isolamento numa ligação de placa de circuitos impressos
Conectores M12 com ligação por corte de isolamento
Sistema de instalação QPD com ligação por corte de isolamento
Ligação por corte de isolamento no caso de um conector RJ45 com CAT6
Inserção de contacto com ligação por corte de isolamento para conectores industriais
Ligação por corte de isolamento numa régua de bornes

O sistema de ligação rápida QUICKON distingue-se pela ligação rotativa economizadora de espaço com contacto de corte patenteado. Introduza facilmente o condutor não preparado na câmara do borne e rode o elemento de ativação laranja. O cabo é cortado com esta rotação e o contacto do condutor é estabelecido.

Assim é possível ligar condutores rapidamente e sem qualquer pré-tratamento. A ligação por corte de isolamento IDC é adequada para cabos com isolamento com PVC e PE. Estão disponíveis outros tipos de isolamento sob consulta.

Ir para as réguas de bornes
Ligação por corte de isolamento numa ligação de placa de circuitos impressos

Poupe tempo na ligação por corte de isolamento quando o condutor não está preparado para a ligação.

O nosso portfólio inclui bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos com elemento de ativação com cor distinta até uma secção transversal da ligação de 1,5 mm², assim como bornes para placa de circuitos impressos com ligação com operação por dedo para cabos de dados até 0,34 mm².

Ir para bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos
Conectores M12 com ligação por corte de isolamento

Os conectores M12 com ligação por corte de isolamento QUICKON oferecem a ligação mais rápida para conectores montáveis. Os conectores estão equipados com um contacto de corte de isolamento IDC. Neste processo de ligação, os condutores não tratados rígidos ou flexíveis e o isolamento são posicionados no conector. Ao apertar a porca de pressão do conector, o contacto de corte por isolamento desloca o isolamento do condutor e contacta o condutor por mola, de forma resistente a vibrações e estanque ao gás.

Ir para os conectores M8 e M12
Sistema de instalação QPD com ligação por corte de isolamento

A distribuição de energia adequada para a indústria não deve ser complicada, nem demorar muito tempo. Esse facto é comprovado pelo robusto sistema de instalação QPD para ligações até 690 V/40 A. Graças à ligação IDC QUICKON comprovada, os cabos com até 5 x 6,0 mm² são conectados fácil e rapidamente, sem descarnar e sem ferramenta especial.

A ligação foi concebida para aplicações em que é necessário ligar de forma racional cabos redondos e cabos para AS-Interface no local. É possível soltar a ligação a qualquer momento e os componentes podem ser repetidamente reutilizados. Ao ser apertado, o sistema de ligação rápida estabelece automaticamente o contacto e o elemento de tração. O manuseamento rápido e simples da ligação rápida QUICKON reduz o tempo de ligação em até 80 %.

Ir para os conectores e os cabos de instalação
Ligação por corte de isolamento no caso de um conector RJ45 com CAT6

Os conectores RJ45 com tecnologia de ligação por corte de isolamento (IDC) são fáceis de montar com segurança no campo, sem ferramenta especial. Os conectores com qualidade industrial são adequados para aplicações Ethernet e PROFINET. Estão disponíveis para cabos com tamanhos de 26 a 23 AWG e taxas de transmissão de dados até 10 GBit/s.

Ir para os conectores RJ45
Inserção de contacto com ligação por corte de isolamento para conectores industriais

As inserções de contacto com ligação por corte de isolamento para conectores industriais diminuem o tempo de ligação em até 60 %. A ligação QUICKON está equipada com um contacto de corte de isolamento IDC. Durante este processo de ligação, um fio não preparado, incluindo isolamento, é colocado à frente da fenda do contacto IDC e, de seguida, é pressionado na fenda de corte através do deslocamento do isolamento. Neste processo, o isolamento do condutor é cortado e, entre o fio e o contacto, é estabelecido um contacto à prova de gás. A força de ligação é independente do operador e, ao respeitar as secções do condutor e as condições de ligação admissíveis, é absolutamente fiável.

Ir para os conectores industriais