Ligação push-in de alavanca A ligação push-in de alavanca possibilita, graças à alavanca utilizável com uma só mão, a ligação fácil e sem ferramenta de um condutor com ou sem terminal ponteira.

Ligação push-in de alavanca de um borne para placa de circuitos impressos

Vantagens

  • Ligação de condutor rápida graças ao princípio de alavanca sem ferramenta ou por tecnologia de encaixe direto
  • Remoção fácil do condutor sem ferramenta assim como operação intuitiva graças à alavanca de acionamento com cor distinta
  • Ligação push-in rápida com alavanca fechada
  • A força de contacto específica assegura um contacto resistente a longo prazo
  • As posições inequívocas da alavanca proporcionam uma resposta fiável sobre o espaço de aperto aberto ou fechado

Ligação push-in de alavanca em detalhe

O condutor é simplesmente inserido no ponto de ligação aberto e ligado com segurança através da mola, acionando a alavanca. Em alternativa, os condutores rígidos ou flexíveis com terminal ponteira também podem ser encaixados diretamente com a alavanca fechada. A ligação push-in de alavanca combina as vantagens da solução push-in com os benefícios do acionamento por alavanca. A alavanca com cor distinta possibilita não só uma ligação de condutor rápida e segura, como também uma remoção igualmente rápida e segura.

O nosso portfólio com ligação push-in de alavanca


Ligação push-in de alavanca em bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos

Ligue os condutores, com e sem terminal ponteira, sem ferramenta e de forma confortável: os bornes para placa de circuitos impressos retos e curvos das séries LPT/LPTA estão disponíveis com secções transversais de 2,5 mm², 6 mm² e 16 mm². O portfólio dos bornes para placa de circuitos impressos LPC/LPC(H) inclui linhas de produtos para as secções do condutor de 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² e 16 mm².