Ligação de solda A ligação de solda é uma tecnologia de ligação padrão com provas dadas em todo o mundo para diversos fios.

Ligação de solda

Vantagens

  • Ligação rápida através de um processo simples
  • Ideal para a ligação de fios no local
  • Montagem simples, sem necessidade de ferramenta especial

Ligação de solda em detalhe

A soldadura cria uma ligação que une um material base e um metal de adição (solda). O processo é muito simples, pois apenas são necessárias a solda e um ferro de solda.

A solda por onda é um processo de montagem clássico para todos os componentes de encaixe numa placa de circuito impresso. O processo está descrito em detalhe nas normas, as condições do processo diferentes para processos de soldadura sem chumbo também estão estabelecidas.

A tendência de utilização do componente SMD (Surface Mount Device) mantém-se intacta. A produção em linhas SMT representa uma alternativa devido à utilização de processos mais económicos e totalmente automatizados no que diz respeito à pressão de pasta de solda, montagem dos componentes e soldadura.

O nosso portfólio com ligação de solda


Ligação de solda no conector circular M23

Conectores circulares M23

Os conectores circulares M23 com ligação de solda são adequados para a ligação de fios no local, também no caso de reparações. Os conectores são adequados para a transmissão de sinais para tensões até 48 V AC e para correntes até 20 A. Estão disponíveis conectores para cabos, acoplamentos e equipamento para montagem na parede anterior e posterior.

Os conectores de equipamento podem ser soldados diretamente em placas de circuito impresso como variante com ligação de solda. Os conectores de sinal M23 estão disponíveis na versão macho e fêmea, com um número de polos de 6 a 19.

Ligação de solda no conector D-SUB

Conector D-SUB

Os conectores D-SUB com copo de solda são adequados para condutores até 0,5 mm². Os conectores estão disponíveis em 3 tamanhos, com um número de polos de 9 a 25 e permitem estabelecer uma ligação de condutor muito compacta em espaços de montagem reduzidos.