novo
Ligação flexível - ligação rápida e escolha livre do tipo de ligação.
Os conectores para placas de circuitos impressos da Phoenix Contact estão disponíveis com tecnologias de ligação inovadoras. Graças aos passos de 2,5 a 15 mm e intensidades de corrente até 125 A, poderá encontrar sempre a solução apropriada para o design do seu equipamento.
novo
novo
novo
novo
novo
novo
novo
novo
novo
novo
A nossa gama de bornes e conectores de placas de circuitos impressos oferece-lhe uma grande variedade de opções de ligação - desde a ligação de parafuso comprovada, passando pela ligação rápida IDC, até à ligação push-in inovadora.
As ligações com arco de proteção do fio são especialmente apropriadas para aplicações semi-industriais, como, por ex., automação de edifícios, tecnologia de segurança ou telecomunicações. Este tipo de ligação caracteriza-se pela alta fiabilidade com uma montagem económica.
Ligue as aplicações industriais com altas exigências à segurança de contacto com o tipo de ligação mais utilizado em todo o mundo. Independentemente da secção transversal do condutor, é possível obter, com a ligação de parafuso, forças de contacto muito grandes por área de contacto.
Guia de cabos e acionamento do parafuso de aperto no mesmo nível - trata-se da ligação de parafuso frontal para equipamentos com frentes estreitas e inserções de placas de circuitos impressos. Através do movimento oscilante com aumento de força da placa de pressão angular, o condutor é apertado de modo fiável.
Quer seja mola push-in ou mola helicoidal de flexão, o princípio de mola permite a ligação rápida e sem ferramenta dos condutores. Os condutores rígidos e condutores com terminal ponteira são simplesmente inseridos no ponto de aperto push-in e soltos através do botão integrado. Para ligar e soltar os condutores com fios finos sem terminal ponteira, o ponto de ligação também pode ser aberto através de um botão de mola.
Quer seja mola push-in ou mola helicoidal de flexão, o princípio de mola permite a ligação rápida e sem ferramenta dos condutores. Os condutores rígidos e condutores com terminal ponteira são simplesmente inseridos no ponto de ligação push-in e soltos com uma chave de fendas. Para ligar e soltar os condutores com fios finos sem terminal ponteira, o ponto de ligação também pode ser aberto com uma chave de fendas.
A ligação IDC (Insulation Displacement Connection) é uma tecnologia de ligação especialmente economizadora de tempo que não requer o pré-tratamento dos condutores. Neste tipo de ligação, o metal de corte separa o isolamento e estabelece uma ligação fiável ao condutor.
A ligação Pierce é uma tecnologia de ligação segura sem pré-tratamento dos condutores. Para o contacto, os condutores são inseridos na guia especificada na tampa transparente dos conectores. Ao fechar, os contactos Pierce penetram o isolamento dos condutores.
A ligação por cravação permite uma ligação rápida e económica quando é necessário montar um grande número de cabos. A ligação entre o fio e o contacto de cravação é estabelecida com a ajuda de um alicate de cravação ou de uma máquina de cravação. A seguir, é possível encaixar o contacto de cravação no invólucro do conector.
A vasta gama de conectores para placas de circuitos impressos e réguas de pinos oferece-lhe soluções para diversos processos de produção. Assim, poderá equipar eficientemente e processar de modo seguro placas de circuitos impressos.
A solda por onda é o processo de solda clássico para a produção de módulos eletrónicos equipados maioritariamente com componentes cablados. Este processo caracteriza-se por um contacto de solda que passa pela placa de circuitos impressos e pela soldadura no lado inferior da placa de circuitos impressos.
O processo Surface Mount Technology (SMT) é a montagem de componentes na platine. Estes elementos são colocados na platine da placa de circuitos impressos em pasta de solda, e soldados através do processo de solda de reflow. Para este processo são necessários componentes especiais com os respectivos contactos na platine.
A solda Through Hole Reflow (THR) permite a integração de componentes cablados em material de alta temperatura no processo de reflow SMT. Neste processo, os contactos de passagem são colocados nos furos enchidos com pasta de solda e soldados através da solda de reflow.
A tecnologia press-in é uma tecnologia de montagem sem soldadura que se caracteriza por forças de prensagem baixas e forças de retenção elevadas. Para este efeito, os contactos de pino dos componentes possuem uma zona de prensagem elástica que asseguram um contacto seguro e resistências de passagem reduzidas.
O encaixe direto é uma tecnologia de montagem sem soldadura que dispensa a régua de pinos. O conector tem contacto direto com as respetivas chapinhas na borda da placa de circuitos impressos, que devem ser previstas no esquema da placa de circuitos impressos.
SKEDD é uma inovadora tecnologia de montagem que liga os conectores para placas de circuitos impressos através de perfurações com contacto diretamente à placa de circuitos impressos. A montagem é realizada sem ferramentas e sem régua básica adicional. Os rebites de expansão garantem uma ligação fiável e à prova de vibrações.
Os nossos conectores para placas de circuitos impressos oferecem-lhe inúmeras funções de conforto e uma vasta gama de acessórios para a máxima facilidade de utilização na ligação e manutenção.
Mesmo com dimensões mínimas é possível realizar espaços de bornes com o maior tamanho possível. Assim, poderá beneficiar de um conforto de ligação elevado e de inúmeras possibilidades de utilização – mesmo onde existe pouco espaço disponível ou onde o design estabelece limites apertados.
Os formatos de vários níveis proporcionam a ligação com economia de espaço de condutores em vários níveis. Estão disponíveis cabeçalhos de vários níveis tanto para processos de solda por onda como solda THR.
Para evitar o desprendimento fácil devido a vibrações, recomenda-se um bloqueio adicional. Estão disponíveis vários sistemas. Os sistemas por flange de engate, "Clique e Tranca" e "Trancar e Libertar" proporcionam um bloqueio automático, sem ferramenta. Estão disponíveis formatos alternativos com flange roscado para todas as classes de potência.
Os conectores invertidos e réguas básicas oferecem a possibilidade de fabricar as saídas das placas de circuitos impressos e as saídas dos equipamentos com proteção contra toque. Além disso, é possível realizar ligações de placa de circuitos impressos a placa de circuitos impressos e cabo a cabo.
A codificação de conectores e réguas básicas impede que conectores similares sejam inseridos incorretamente. As secções e os perfis de codificação especiais garantem que apenas é possível ligar contrapeças codificadas.
Os conectores passa-painel permitem a passagem de sinais, dados e potência pela parede do equipamento. Para isso são colocadores conectores passa-painel e réguas básicas passa-painel na abertura do invólucro e fixados com bloqueio de encaixe ou flange roscado.
Todos os conectores para a eletrónica de potência possuem uma sobremola de aço integrada. Essa mola oferece uma segurança adicional em caso de existirem oscilações de potência e temperatura. A pressão adicional da sobremola no contacto impede a corrosão do mesmo e garante contactos duradouros.
Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.
Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressosPossibilitam sistemas de bus de energia individuais.
"$pageName" no