Emelőkarral kezelhető nyomtatott áramköri csatlakozók

Csatlakoztatás egy szempillantás alatt

Emelőkarral kezelhető nyomtatott áramköri csatlakozók

A Phoenix Contact újfajta komfortot hoz a vezetékcsatlakoztatás technikájába. Az LPC/LPCH 6 terméksorozat nyomtatott áramköri csatlakozói a direkt rugós csatlakozás megbízhatóságát kötik össze az emelőkaros működtetés nagymértékben megkönnyített kezelhetőségével. Így a max. 10 mm² keresztmetszetű vezetőket olyan gyorsan és intuitív módon lehet csatlakoztatni, mint még soha.

Előnyei

  • Intuitív kezelhetőség a színnel megkülönböztetett működtető karnak köszönhetően
  • A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
  • Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
  • A meghatározott érintkezőerő hosszan tartó, stabil érintkezést garantál
  • Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás