M12-es push-pull dugaszcsatlakozók

Ideális vasúti alkalmazásokhoz

M12-es méret push-pull gyorsreteszeléssel

Az új M12-es dugaszcsatlakozók a push-pull gyorsreteszelés révén egyszerűen és biztonságosan, egyetlen kattanással reteszelhetők. A trükk ez: ha a dugaszcsatlakozó nincs megfelelően reteszelve, akkor visszaugrik. A gyártóktól független dugaszolási kompatibilitás világszerte a legmagasabb fokú rendelkezésre állást szavatolja.

Előnyei

  • Plug and produce: kényelmes és biztonságos dugaszolás a gyártófüggetlen reteszelőrendszer révén
  • Biztos árnyékolás: az árnyékolás megbízhatóan csatlakoztatható szélsőséges mechanikai igénybevétel mellett is
  • Egyértelmű visszajelzés: a dugaszolható csatlakozó visszaugrik, ha nincs megfelelően reteszelve
  • Robusztus összeköttetés: alkalmas a nagy ütés- és rázóterheléses vasúti alkalmazásokhoz is

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Árnyékolt M12-es dugaszolható krimpcsatlakozók

Konfekcionálás a jól bevált krimpcsatlakozón


Tűréskiegyenlítő M12-es készülékház-tömszelence

Egyedülálló úszócsapágyas bepattintó szerelés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás