M17 MPO sorozatú adatvonali csatlakozók optikai kábelekhez
Nagy egységsűrűség robusztus csomagolásban: a Phoenix Contact az iparban használható MPO dugaszolható csatlakozókat mutat be intelligens elektromos hálózatokban folyó valós idejű adatátvitelhez. A robusztus optikai kábeles interfészeket kiváló minőségű száloptika jellemzi, amely hosszú átviteli szakaszokon is stabil sávszélességeket tesz lehetővé.
Előnyei
- Ideálisan használható a jövőbiztos adatkábelezéshez: optimalizált visszaverődési csillapítású, kiváló minőségű száloptika
- A kompakt készülékcsatlakozók max. 72 optikai kábeles előlapi csatlakozást tesznek lehetővé egyetlen magassági egységen
- Védelem zavarbehatások ellen: a lehető legnagyobb kihúzási erő a robusztus csavaros reteszelésnek köszönhetően
- Plug and play: előszerelt komponensek kiegészítő szerszám nélküli egyszerű telepítéshez
- Egyszerű beszerzés: dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozók, elosztódobozok, valamint vezetők egy kézből
M17 MPO sorozatú robusztus adatvonali csatlakozó
Az optikai kábeles dugaszok ideálisan alkalmazhatók valós idejű adatátvitelhez Smart Grid egységekben, és max. 72 optikai kábeles előlapi csatlakozást tesznek lehetővé egyetlen magassági egységen.
Optikai kábeles adatvonali csatlakozók
A Phoenix Contact jól illeszkedő csatlakozástechnikát ajánl az optikai kábelezéshez. Készülékcsatlakozások, patchpanelek, toldók és kalapsínhez való elosztók teszik teljessé a termékprogramot.
Az iparban használható MPO dugaszolható csatlakozók az intelligens elektromos hálózatokban megvalósított valós idejű adatátvitelhez
Az iparban használható MPO dugaszolható csatlakozók
YouTube