Rotorlapát-felügyeleti megoldások

Áttekintés

Rotorlapát  

A rotorlapátok lengéseinek és terheléseinek felismerése

  • A rotorlapátokat rendkívüli időjárási körülmények és igénybevételek terhelik. A lapátok egyre hosszabbak lesznek, ezért nőnek a felügyelettel kapcsolatos követelmények is.
  • A Phoenix Contact Rotor Monitoring (RM-S) rendszere folyamatosan felügyeli a szélerőmű rotorlapátjainak lengéseit és terhelését.
  • A beállított határértékek túllépése esetén riasztások keletkeznek: az üzemeltető így mindig tájékoztatást kap a rotorlapátok állapotával kapcsolatban.

Alkalmazás

A rotorlapátok a szélerőmű (WEA) kényes komponensei. Különösképpen a lapátok egyre növekvő hossza miatt egyre nagyobb a felügyelet jelentősége. A rotorlapátokra igen nagy dinamikus erők hatnak, amelyek az élettartam során a lapátszerelvényben szerkezeti károkhoz vezethetnek.

A terhelések és lengések folyamatos felügyeletével a károsodások idejében felismerhetők. Ezekkel az adatokkal a szélerőmű terhelésoptimalizált módon szabályozható, így a lapátok terhelése minimálisra csökkenthető. A bekövetkezett károsodás idejében felismerhető, és kis ráfordítással orvosolható. A terhelési spektrum rögzítésével felfedhetők a lapát élettartama során bekövetkező szerkezeti változások.

Megoldás

A Condition Monitoring működési elve  

A rotorlapátok gyenge pontjainak korai felismerése

A Rotor Monitoring System (RM-S) méri a rotorlapátok terhelési viselkedését és hajlító nyomatékait. Ehhez a szélerőmű rotorlapátjainak belső oldalára, a lapátok tövéhez nyúlásmérő bélyegeket ragasztanak.

A megoldás lelke a Phoenix Contact ILC 171 típusú Inline vezérlője. A vezérlő a mellé sorolt Inline modulokon keresztül kapcsolódik a rotorlapátokban levő érzékelőkhöz. A berendezés túlfeszültség és villámcsapások elleni védelmére a GSM router antennabemenete, a teljesítmény-betáplálás és az érzékelők vezetékei megfelelő védőkészülékekkel vannak ellátva. A közvetlen kommunikációhoz a rendszer utólag GSM modemmel szerelhető fel. A vezérlő interfészein kívül a belső buszcsatlakozáshoz egy PROFIBUS vagy CAN interfész is integrálható.

A csatlakoztatott érzékelők jeleit a vezérlő érzékeli. A vezérlő a gyors jelfeldolgozás során szűri a mért mennyiségeket, és ellenőrzi azok hihetőségét. Ezenkívül a mért értékekből meghatározza a rotorra ható minimális, közepes és maximális hajlítónyomatékot, valamint a rotor fordulatszámát. A beállított határértékek túllépése esetén szabadon programozható digitális kimeneteken riasztást lehet kiadni. Az előkészített adatokat a jelek érzékelésével párhuzamosan a fölérendelt vezérlő is megkapja. A nyers adatok a hálózaton keresztül Microsoft SQL adatbázisban, vagy CSV formátumban SD kártyán, illetve FTP szerveren tárolhatók, így független rendszerrel is kiértékelhetők. Az RM-S ezen kívül a terhelési spektrumot is rögzíti. A terhelési spektrum létrehozása a teljes üzemidő során rögzíti a rotorlapátok szerkezeti károsodását okozó lengési amplitúdókat. Ezek az értékek lehetővé teszik a hátralevő üzemidő megbecsülését.

RBTM kapcsolószekrény  

Utólag beszerelhető megoldás meglevő létesítményekhez

Új vagy utólagos beépítéshez

Az RM-S közvetlenül betervezhető a létesítmény elektromos rendszerébe, illetve a meglévő létesítményekbe utólag is beszerelhető. Az utólag beszerelhető változat egy készre konfigurált, az agyba beépíthető és a meglevő interfészeken keresztül a vezérlésbe integrálható kapcsolószekrényből áll.

Az adatok opcionálisan a GSM modemen keresztül közvetlenül átvihetők az üzemeltetőhöz is. Új telepítések esetén a szükséges hardverelemek, pl. a vezérlő és az I/O modulok közvetlenül a szélerőmű lapátállító kapcsolószekrényébe építhetők. Ebben az esetben a szoftvert egy SD-kártyáról lehet átvinni a vezérlőbe.

Előnyei

  • Rotorlapátok állapotfüggő karbantartása a rongálódás korai felismerésével
  • A rotorlapátok csökkentett igénybevétele a szélenergiás berendezés terhelés-optimalizált szabályozásával
  • Megbízható üzemeltetés a szélenergiás berendezések feltételeinek megfelelő robusztus komponensekkel
  • Nyílt rendszer a meglévő rendszerekbe történő optimális integráláshoz

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Rotorlapát-felügyeleti rendszer

Komplett rendszer a rotorlapátok teljes körű felügyeletéhez

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás