Megoldások a jegesedés felismerésére

Áttekintés

Önálló érzékelő rendszer  

Önálló érzékelő rendszer

  • A rotorlapátok jegesedése nem csak a szélerőműre jelenthet veszélyt, hanem a környezetre és személyekre is.
  • A Phoenix Contact a rotorlapátok megbízható jegesedés-felismerő rendszerét nyújtja az Ön szélerőműveinek energiahozam-növelése érdekében.
  • Megoldásunkkal a lehetséges jéglerakódások rétegvastagságát, valamint a hőmérsékletet mérjük közvetlenül a rotorlapátok felületén.

Alkalmazás

Ahhoz, hogy a szélerőművek a maximális energiahozamot szolgáltassák, biztosítani kell a berendezések kifogástalan állapotát. Extrém klimatikus körülmények között azonban jég képződhet a rotorlapátokon. A lehulló jégdarabok nagy károkat okozhatnak. A jéglerakódások idejében való felismerése fontos ahhoz, hogy veszély esetén a berendezést leállítsuk és a jégmentesítő rendszert beindítsuk.

Megoldás

Jegesedés-felismerő rendszer kapcsolószekrénye  

Komplett kapcsolószekrény-megoldásként kivitelezett kiértékelő egység

A Phoenix Contact jegesedés-felismerő rendszere méri a rotorlapátokon lévő jéglerakódás vastagságát és gondoskodik a szélerőmű megbízható működéséről.

A DNV GL által tanúsított kiértékelő algoritmus dönt a szélerőmű további üzemeléséről vagy lekapcsolásáról.

Az egyszerű ragasztással felvitt érzékelők mérik a jég rétegvastagságát valamint a hőmérsékletet kint a rotorlapáton. Az érzékelőket közvetlenül napenergiával tápláljuk és max. 1000 óra tároló kapacitással rendelkeznek.

Az érzékelők jeleit vezeték nélkül küldjük a gondolában található kiértékelő egységhez. Ennek rádiós hatótávolsága max. 250  méter. Az érzékelők megfelelő száma mellett a rendszer alkalmas az automatikus újraindításra. A kiértékelő egység komplett kapcsolószekrény-megoldásként vagy beépíthető rendszerként kapható.

Innovatív kiegészítő megoldások – nagyobb hatékonyság szélerőművek számára

Kiegészítő jegesedés-felismerő rendszer  

Egyszerű utólagos felszerelésre alkalmas

Az érzékelők rádiós kapcsolatának köszönhetően a rendszer mind az új, mind pedig a meglévő szélerőművek utólagos felszerelésére is alkalmas.

Optimalizálja szélerőműveit innovatív kiegészítő megoldásokkal. A Phoenix Contact megbízható partnerként áll Ön mellé annak érdekében, hogy a rendszerein végrehajtott karbantartási munkálatokat optimalizálja és bevételeit tartósan növelje.

Jegesedés-felismerő topológiája  

Jegesedés-felismerő topológiája

Előnyei

  • Megbízható jegesedés-felismerés a rotorlapátokon megvalósított rétegvastagság mérésnek köszönhetően
  • Maximális energiahozam az automatikus újraindítás következtében
  • A rotorlapátok fűtésének optimális szabályozása a hőmérsékletmérésnek köszönhetően
  • Gyors üzembe helyezés utólagos megoldás esetén is, az előre konfigurált komponensek által
  • Független működés, mert nem szükséges csatlakozni a szélerőművek vezérlőihez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás