Kommunikáció az inverterekkel Számos kész előregyártott illesztőprogram és funkcióblokk egyszerűsíti az üzembe helyezést. Ez a sokféleség rugalmasságot kínál a moduláris bővítésekhez.
Kihívás
A fotovillamos rendszerek gazdaságossága
A fotovillamos rendszerek gazdaságosságának eléréséhez minden komponensnek hosszú ideig bírnia kell a mostoha körülményeket. Mégis a legjobb hardver is csak akkor helyezhető egyszerűen és hibamentesen üzembe, ha a szükséges szoftver kiforrott és jól bevált.
A meglevő funkcióblokkok a protokollok költséges elemzése nélkül teszik lehetővé különböző inverterek vagy energiamérők használatát. Így a programozáson belül a súlypont az adatfeldolgozásra és a kommunikációra helyezhető.
Megoldás
A kész funkcióblokkok megkönnyítik a fotovillamos projektek létrehozását.
A Solarworx szoftverkönyvtár funkcióblokkjai
A fotovillamos projektek egyszerűen megvalósíthatók a Phoenix Contact PLCnext Engineer programozószoftverének részét képező Solarworx szoftverkönyvtárunkkal. Ebben az adatgyűjtők illesztőprogramjai és az inverterek, energiamérő készülékek és portálok interfészei is megtalálhatók. Ugyanúgy tartalmaz pl. komplex modulokat a Nap állásának számításához és a fotovillamos napkövetők vezetéséhez, valamint a környezeti érzékelők adatainak kiolvasásához. Folyamatosan fejlesztünk új illesztőprogramokat és funkciómodulokat a további inverterek csatlakoztatásához. Ennek révén a fotovillamos rendszerek üzembe helyezésével járó műszaki tervezési ráfordítások továbbra is alacsonyak maradnak.
A Phoenix Contact kifejezetten fotovillamos rendszerekhez való szoftverkönyvtárakat kínál, amelyek egyre több funkciót tartalmaznak. Kész funkcióblokkok teszik lehetővé az inverterekkel való egyszerű kommunikálást. Ezekkel kiolvashatók az inverterek általános információi, köztük a sorozatszám vagy az inverter típusa. Ezenkívül meghatározhatók a szokásos AC és DC mért értékek, pl. a pillanatnyi betáplált teljesítmény vagy a hozam. Az inverterspecifikus esemény- és állapotjelzések érzékelése sem okoz problémát. A termékválasztékot a fotovillamos napkövető rendszerek vezérlésére szolgáló funkcióblokkok teszik teljessé. A Phoenix Contact kompatibilis funkcióblokkokkal támogatja a nyílt SunSpec® szabványt használó rendszerintegrátorokat és felhasználókat.
A SunSpec® Alliance egy globális felhasználói szervezet több, mint 170 résztvevővel a napelemek területéről. Célja kommunikációs szabványok meghatározása a plug and play megoldások lehetővé tételéhez. Ez csökkenti a napelemes rendszerek költségeit és bonyolultságát, valamint vonzóbbá teszi őket a befektetők számára.
Önnek nyújtott előnyök
- Az előre programozott funkcióblokkok csökkentik a műszaki tervezési igényt
- A funkcióblokkok átfogó tesztelése lehetővé teszi a fotovillamos rendszer megbízható működését
- Rugalmasság az alkalmazott IEC 61131 nemzetközi programozási szabvány révén
- A blokk-könyvtár rendszeres bővítése révén folyamatosan nő a funkciók kínálata
Elérhetőség
Termékek
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Forduljon hozzánk bizalommal. Tanácsot adunk Önnek, és együtt találjuk meg az optimális megoldást.