A napenergia hozama valós időben

Áttekintés

Napelempark  

A Kieswerk napelempark Freienhufen közelében

  • Az Envalue GmbH napelemparkokat épít és üzemeltet befektetők számára, számos európai referenciával.
  • Ahhoz, hogy a zavarokra gyorsan lehessen reagálni, a legkülönbözőbb üzemi feltételeket kell folyamatosan mérni.
  • A napelempark adatainak gyűjtése és továbbítása céljából az Envalue a Phoenix Contact egyik rendszermegoldását alkalmazza.
  • A komponensek ipari minősége garantálja a maximális megbízhatóságot és a rendszer zavara esetén gyors és jövedelmező karbantartást tesz lehetővé.

Ügyfélprofil

Az Envalue GmbH arra szakosodott, hogy napelemparkokat építsen és üzemeltessen befektetők számára. A vállalatnak számos referenciája van Németországban és Európában.

Alkalmazás

Az Envalue üzemelteti többek között a Freienhufen közelében található Kieswerk napelemparkot, amelynek összteljesítménye kereken 3,1 MWp. A parkban kereken 13 000 helyhez kötött kristályos modul működik, amelyek 528 ágba vannak összefogva. A napelempark körülbelül 52 hektáros területe három részre van osztva, mindháromhoz egy-egy inverter tartozik. Ezek váltakozó feszültséggé alakítják az egyenfeszültséget, majd egy 20 kV kimenetű transzformátorba táplálják. Az előállított váltakozó feszültség ezután föld alatti kábelen jut el az áramellátó hálózat öt kilométerre található betáplálási pontjára.

Általában még a legnagyobb napelemparkokban sincs helyszíni, személyzettel ellátott vezérlőközpont. Az üzemeltetők és a mögöttük álló befektetők azonban a rendszer maximális hozamát tartják szem előtt. Ezért folyamatosan mérni kell az olyan üzemi feltételeket, mint az áramok, feszültségek, besugárzás és számos egyéb paraméter − annak érdekében, hogy gyorsan reagálni lehessen az üzemzavarokra. Az adatok gyűjtéséhez és továbbításához robusztus rendszermegoldás szükséges, amely megfelel az ipari környezet különleges követelményeinek is.

Megoldás

Ágbiztosító  

Minden ág egyenként van biztosítva

A mérés az ágaknál kezdődik: a generátor-csatlakozódobozok (GAK) 16 vagy 24 egyenként biztosított ágat fognak össze. Minden kettős ágat a Solarcheck modul egyik nyílásán kell átvezetni ahhoz, hogy az ágáramok mérhetők legyenek. A Solarcheck mérőmodullal ugyanígy mérhető a feszültség és a környezeti hőmérséklet is. Az analóg adatokat egy mérőmodul dolgozza fel, digitalizálja, és Modbus protokollal küldi tovább.

Valvetrab túlfeszültség-védelem a DC feszültségekhez és Plugtrab a kommunikációs vezeték biztosításához, egy Uno tápegység, valamint a Phoenix Contact csatlakozástechnikája teszi teljessé a GAK felszerelését. Az összegyűjtött egyenáram egy engedélyező egységen keresztül jut az inverterre. Az összes GAK és az inverter adatai, valamint az áramellátó hálózat transzformátorállomáson található csatlakozási pontjának adatai az adatgyűjtő szekrényben futnak össze. Ennek kulcsfontosságú eleme az ILC 191 Inline vezérlő, amelyen a Solarworx könyvtár funkcióblokkjaival programozott fotovillamos menedzsment-alkalmazás fut.

Rüdiger Haslinger, a Envalue projektvezetője kifejti: „A Solarworks könyvtár funkcióblokkjaival a piacon kapható minden inverter adatai kiolvashatók, és ez nálunk nagyban egyszerűsítette a programozást. A Phoenix Contact csapatától kiváló támogatást is kaptunk, amikor a csatlakoztatásról volt szó.” A közvetlen szolgáltató irányító rendszerére csatlakozás különleges kihívást jelent. Ez a funkció is különösebb programozási ráfordítás nélkül megoldható azonban.

Kapcsolószekrény Smartblue-portál használatához való táblagéppel  

Az üzemzavar gyorsan észlelhető a Smartblue portálon

Áttekintés a Smartblue használatával

A teljes rendszer képe, ami a kettős ágak rendszeresen frissített áramából és feszültségéből, az inverterek adataiból, valamint a park környezeti adataiból, mint például a hőmérséklet, a napbesugárzás intenzitásából és sok más adatból áll össze, 1-5 percenként frissül, és 15 percenként interneten továbbítódik a Smartblue szoftvergyártó müncheni szerverére. Itt a csupasz számsorok értékes információvá válnak.

A kívánt információk gyors kiszűréséhez speciális szoftverrutinokat fejlesztettek ki. Így azokat a hibajelentéseket, amelyeknek ugyanaz az oka, egy jelentés fog össze. Az ismétlődő hibajelentések egy úgynevezett hibacsomagot alkotnak, amelynek csak egy kijelzése van az irányítóközpontban. A gyakorlatban ez például azt jelenti, hogy egy hibás modul, a GAK egy kioldott biztosítója, vagy egy meglazult csatlakozódugasz gyorsan felismerhető egy ágban.

Összegzés

Arra a kérdésre, hogy mi különbözteti meg a Phoenix Contactot a többi fotovillamos megoldástól, Rüdiger Haslinger kapásból megadja a választ: „A különbséget a Phoenix Contact robusztus ipari minősége jelenti. A versenytársak mérőkártyáival ellentétben, amelyekre közvetlenül csatlakoznak az ágak, a Solarcheck mérőmodulon például nincs hőfejlődés, mivel a mérés érintkezés nélkül történik.”

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
SCK mérőmodul fotovillamos rendszerek felügyeletéhezSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK mérőmodul fotovillamos rendszerek felügyeletéhezSCK-M-I-4S-20A2903242
SCK mérőmodul fotovillamos rendszerek felügyeletéhezSCK-M-U-1500V2903591
SCK kommunikációs modulSCK-C-MODBUS2901674
Inline vezérlőILC 191 ETH 2TX2700976
Program- és konfigurációs memóriaSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Inline-RS-485/-422 funkciómodulIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
Primer oldalon szaggatott UNO POWER tápegységUNO-PS/1AC/24DC/ 60W2902992
Primer oldalon szaggatott QUINT POWER tápegységQUINT-PS/1AC/24DC/52866750
Szünetmentes tápegység IQ technológiával.QUINT-UPS/24DC/24DC/52320212
Ipari UMTS/GSM router Ethernet interfésszelPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
Ethernet switch, 4 TP-RJ45 port, 1 optikai port, 100 Mbit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX2891027
Ethernet switch, 4 TP-RJ45 port, 1 optikai port, 100 Mbit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM2891029
Biztosító, 10,3 mm x 38 mm, max. 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV3061348
Túlfeszültség-levezető 1000 V DC 2 pólusú szigetelt egyenfeszültségű rendszerekhezVAL-MS 1000DC-PV/2+V2800628
Univerzális villámáram-/túlfeszültség-levezetőVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+12800187
Túlfeszültség-védelmi dugasz alapelemhezPT 3-PB-ST2858030
MegnevezésTípusCikkszám
SCK mérőmodul fotovillamos rendszerek felügyeletéhezSCK-M-I-8S-20A
SCK mérőmodul fotovillamos rendszerek felügyeletéhezSCK-M-I-4S-20A
SCK mérőmodul fotovillamos rendszerek felügyeletéhezSCK-M-U-1500V
SCK kommunikációs modulSCK-C-MODBUS
Inline vezérlőILC 191 ETH 2TX
Program- és konfigurációs memóriaSD FLASH 2GB APPLIC A
Inline-RS-485/-422 funkciómodulIB IL RS 485/422-PRO-PAC
Primer oldalon szaggatott UNO POWER tápegységUNO-PS/1AC/24DC/ 60W
Primer oldalon szaggatott QUINT POWER tápegységQUINT-PS/1AC/24DC/5
Szünetmentes tápegység IQ technológiával.QUINT-UPS/24DC/24DC/5
Ipari UMTS/GSM router Ethernet interfésszelPSI-MODEM-3G/ROUTER
Ethernet switch, 4 TP-RJ45 port, 1 optikai port, 100 Mbit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX
Ethernet switch, 4 TP-RJ45 port, 1 optikai port, 100 Mbit/sFL SWITCH SFNB 4TX/FX SM
Biztosító, 10,3 mm x 38 mm, max. 1000 V DCFUSE 10,3X38 15A PV
Túlfeszültség-levezető 1000 V DC 2 pólusú szigetelt egyenfeszültségű rendszerekhezVAL-MS 1000DC-PV/2+V
Univerzális villámáram-/túlfeszültség-levezetőVAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1
Túlfeszültség-védelmi dugasz alapelemhezPT 3-PB-ST

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás