Csatlakozástechnika

Csatlakozástechnika

Biztonságos csatlakoztatás

Az Ön szabadtéri rendszeréhez illő csatlakozástechnika: hosszú élettartamú és egyszerűen csatlakoztatható.

A fotoelektromos modultól a generátor-csatlakozódobozon át az inverterig – a Phoenix Contact nagyszámú kábelezési megoldást kínál, amelyek pontosan illeszkednek a szabadtéri fotoelektromos rendszerek követelményeihez.

A fókuszban a hosszú élettartam és a könnyű felszerelhetőség áll. Így a terepen konfekcionálható DC csatlakozókat célszerszám nélkül, néhány másodperc alatt fel lehet szerelni. Az egymással összehangolt kiváló minőségű alkatrészek hozzájárulnak a rendszer nagyfokú rendelkezésre állásához, még szélsőséges időjárási viszonyok között is.

Előnyei

  • Sokrétűség és flexibilitás a 2,5-től 16 mm²-ig terjedő különböző keresztmetszeteknek köszönhetően
  • UV-, hő- és időjárásálló
  • Jövőbiztos, mivel 1500 V-ig használható
  • Innovatív rugós csatlakozás tartós és biztos összekötéshez célszerszám használata nélkül

Összekötés és kábelezés

DC csatlakozó  

Innovatív dugaszolható csatlakozó gyors és egyszerű kábelezéshez

Az innovatív rugós csatlakozású DC csatlakozóval 2,5 és 16 mm² közötti vezetékeket célszerszám nélkül lehet megbízhatóan és biztonságosan csatlakoztatni.

Ez különlegesen egyszerű és gyors helyszíni konfekcionálást eredményez.

Elosztás

DC Y-elosztók  

Ágáramok rugalmas elosztása Y-elosztókkal

Az Y-elosztók még nagyobb rugalmasságot kínálnak a fotoelektromos kábelezésben. Két szomszédos ág mindössze egy ágvezetékkel egyszerűen és költségkímélő módon vezethető az inverterhez.

Ezután lehet a csatlakozót felszerelni. Vevői igény szerinti kábelhosszak rendelésre kaphatók.

Készülékcsatlakozás

Generátorcsatlakozás  

Jelek, adatok és teljesítmény biztonságos csatlakoztatása

A jelek, adatok és teljesítmények biztonságos átviteléhez a Phoenix Contact dugaszolható csatlakozókat és házátvezetéseket kínál.

Minden komponens kiváló minőségű és robusztus anyagokból készül. Intenzív laboratóriumi teszteken esnek át, és garantálják a készülékek tartósan biztonságos összekötését.

Homlokzati modulok csatlakoztatása

Homlokzati modulok csatlakoztatása  

Csatlakozódoboz ügyféligény szerint, változatos szélességgel

Pólusonként egy modul-csatlakozódobozt használunk. Mindkét modul-csatlakozódobozt a homlokzatmodulba integráljuk, és az ablaktábla-tömítéssel kiöntjük. Adaptálható szélességük következtében a modul-csatlakozódobozokat nagyon egyszerűen lehet integrálni.

Általános csatlakozástechnika a fotoelektromos moduloktól a betáplálási pontig

A dugaszolható csatlakozók és kábelek lehetővé teszik a fix vagy rugalmas telepítést a -40 °C és +85 °C közötti hőmérséklet-tartományban.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás