A szelepállások felügyelete

A szelepállások felügyelete

Javított beavatkozási lehetőségek

A szelephelyzet-információk valós időben rádión keresztül jutnak el az irányító rendszerbe.

A kézi szelepeket nagy darabszámban alkalmazzák a folyamatberendezésekben. Sok meglevő létesítmény évek óta sikeresen és hatékonyan működik a kézi szelepekkel. A folyamat üzemeltetésének optimalizálása és a hibát okozó körülmények megakadályozása szempontjából a szelepállások felügyelete egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.

A Phoenix Contact előszerelt kapcsolódobozt kínál, amely speciális bemenetekkel van ellátva a NAMUR érzékelők számára. Ezekre a bemenetekre kell közvetlenül csatlakoztatni a kézi szelepek végálláskapcsolóit. Így Ön a vezénylőteremben áttekintheti a szelepállásokat, és egyidejűleg az érzékelők és a kábelezés optimális diagnosztikája is rendelkezésére áll.

Előnyei

  • A berendezés megnövelt rendelkezésre állása a NAMUR érzékelőkre alapozott szelepállás-felügyelet révén
  • A kiesések csökkentése a közvetlen beavatkozási lehetőségeknek köszönhetően
  • A manuális berendezésrészek kényelmes felügyelete közvetlenül az irányító rendszerből
  • Megbízható valós idejű adatátvitel kébelrendszereken vagy rádión keresztül
  • Egyszerű és gyors installáció az előszerelt, használatra kész kapcsolódoboz révén

Adatgyűjtés az Ex-területről gyújtószikra-mentes I/O rendszerrel

A helyi alállomás (slave station) tápegységből, rádiós modulból és gyújtószikramentes bemeneti modulokból tevődik össze. Az I/O modulok számát az alkalmazás határozza meg. A rendszer moduláris és a helyi buszon keresztül bővíthető.

Decentralizált alállomásokon alapuló szelepfelügyeleti rendszer  

Szelepfelügyeleti rendszer, amely a 0. és 1. zónából jövő jeleket gyűjtő decentralizált alállomásokon alapul

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160