2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Moduláris gyártás a Module Type Package (MTP) alkalmazásával
Egyszerű modultervezés és gyorsabb piacra jutás: az MTP-vel Ön is hatékonyan és rugalmasan reagálhat az ügyfelek igényeire.
A feldolgozóipart sok helyen olyan nagy berendezések jellemzik, amelyek évek óta megszakítás nélkül folyamatosan üzemelnek. Ez még fontosabbá teszi az esetleges rendellenességek korai felismerését annak érdekében, hogy el lehessen kerülni a következményes károkat, és folytatni lehessen az üzemelést. Ez utóbbi egyre fontosabbá válik, mivel a piaci trendek, az emelkedő nyersanyagárak és a növekvő versenykényszer komoly kihívások elé állítják a berendezések kifogástalan üzemelésének jövőbeli megvalósíthatóságát.
A berendezések moduláris felépítése növeli a rugalmasságot az egyedi ügyfélkövetelmények és a keretfeltételek tekintetében. Ezért a folyamatokat egyes részeikre kell osztani, és a modulokat egyenként kell leképezni.
MTP: korszakalkotó megoldás a folyamatautomatizálásban
A Module Type Package (MTP) olyan gyártófüggetlen szabvány, amely lehetővé teszi a berendezésmodulok szabványosított és gyártófüggetlen integrálását az automatizálási rendszerekbe. Ugyanakkor a modulok kommunikálni tudnak egymással és a fölérendelt irányítórendszerrel is.
Az egyes modulokat folyamatberendezés-szerelvénynek (Process Equipment Assembly, PEA) nevezik. Ezek olyan önálló funkciómodulok, amelyek szabványosított interfészen keresztül kommunikálnak egymással. A modulok leírása az MTP-ben, az illesztőprogramfájlban található. Az MTP-ben minden információ, például a modul funkciója és tulajdonsága rögzítve van. Ez azt jelenti, hogy a funkcionális egységek rugalmasan cserélhetők és újra konfigurálhatók. A termelőberendezések így gyorsabban üzembe helyezhetők, és rugalmasabban reagálhatnak az ügyfelek egyedi követelményeire. Az egyes PEA-kat a Process Orchestration Layer (POL, folyamat-összehangoló réteg) olvassa ki és vezérli.
Amint az a videón is látható, az MTP a NAMUR Open Architecture (NOA) szabvánnyal együtt lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a nagyobb adatátláthatóságnak köszönhetően nagyobb hatékonyságot és rugalmasságot érjenek el folyamataiknál.
Elkötelezettek vagyunk az MTP területe iránt
Az MTP szabványt a ZVEI és a NAMUR hozta létre és fejlesztette ki. Manapság a PROFIBUS felhasználói szervezet (PNO) felelős a folyamatos továbbfejlesztésért és a különböző felhasználási esetekben való alkalmazhatóságért.
Az MTP-t folyamatosan továbbfejlesztik az iparági követelményekkel összhangban. A feldolgozóipar számára egyre nagyobb jelentőségét mutatja, hogy a német szabványt egyre gyakrabban alkalmazzák világszerte. Következésképpen az MTP koncepció a jövőben az IEC 63280-ban is megtalálható lesz. Az egyes lapok különböző témakörökkel foglalkoznak, például az általános koncepcióval, a HMI-interfészekkel vagy a riasztási koncepcióval.
A Phoenix Contact évek óta támogatja az MTP folyamatos fejlődését a más partnerekkel közös munkacsoportokban végzett különböző tevékenységek részeként.
Egyszerű modularitás az MTP DESIGNER segítségével
Minden eddiginél rugalmasabb moduláris automatizálás: a Phoenix Contact MTP DESIGNER programja lehetővé teszi a moduláris berendezések gyors konfigurálását és üzembe helyezését. Az MTP-kompatibilis modulok generálása automatikusan történik, és azok könnyen integrálhatók az irányítórendszerekbe.
Az MTP pontosan a megfelelő megoldást jelenti a feldolgozóipar kihívásaira. Legyen szó költségnyomásról, erőforrás-felhasználásról vagy a szakképzett munkaerő hiányáról – a szabvány minden érdekelt fél számára hasznos lehet, és garantálhatja a jövőbeli versenyképességet.
Az MTP jelentősége
Az MTP számos szektorban az üzemelés nagyobb hatékonyságának és rugalmasságának fontos eleme.
A vegyiparra és a gyógyszeriparra például jellemzőek a változó piaci követelmények és a sok, adagokban elvégzendő gyártási művelet, amelyek gyakran igénylik a nyersanyagok cseréjét és a gyártási folyamat megváltoztatását. A folyamatok lehető legnagyobb rugalmassága és az állásidők minimalizálása érdekében a termelőberendezés moduláris felépítésére van szükség. Ez azt jelenti, hogy a modulautomatizálás is nagyon rövid időn belül hozzáigazítható egy új gyártási tételhez.
A csökkentett műszaki tervezési ráfordításoknak köszönhetően az MTP azonban támogatást tud nyújtani akár egy új gyártóüzem létrehozásakor is a létesítmény időtakarékos, moduláris módon történő megépítéséhez. Ugyanez vonatkozik a sérült modulok cseréjére is. Például egy meghibásodott szivattyúmodult ki lehet cserélni egy közvetlenül használatra kész új modulra, mivel a modul az MTP szabványnak köszönhetően képes kommunikálni az irányítórendszerrel.
A fejlesztések, folyamatok és karbantartások számos más ipari piacon is optimalizálhatók az MTP-vel. A nyílt tengeren például a szabványnak köszönhetően a hajó egyes berendezésrészeit, például a motort, a sebességváltót vagy a légkondicionáló berendezést intelligens módon lehet vezérelni.
Az MTP minden tekintetben korszakalkotó megoldás
50%-kal gyorsabb piacra jutási idő
70%-kal kisebb műszaki tervezési ráfordítás
80%-kal nagyobb rugalmasság
Előnyök a különböző célcsoportok számára
Modulgyártó
Az MTP-nek köszönhetően a fejlesztési ráfordítások jelentősen csökkennek, a gyártó pedig hasznot húzhat az idő- és költségmegtakarításból. Minden egyes modult és annak megjelenítési kezelési képét csak egyszer kell digitálisan leírni. A modulokat ezután több felhasználó is használhatja. Így akár 70%-kal csökkenteni lehet a műszaki tervezési ráfordításokat.
Rendszerintegrátorok
A Plug and Produce lehetővé teszi a rendszerintegrátorok számára, hogy a különböző gyártók moduljait minimális műszaki tervezési ráfordítással integrálják egy feldolgozóüzem POL-jébe. A gyártófüggetlen szabványosított interfészek ennek során előnyt jelentenek. A modulok illesztése ráadásul költségkímélő módon, nagy ráfordítások nélkül megvalósítható. Ez megkönnyíti a berendezés-üzemeltető számára, hogy reagáljon az ügyfél egyedi követelményeire.
Berendezés-üzemeltető
Az MTP-vel a berendezés-üzemeltető hasznot húz a piacra kerülés rövidebb idejéből, és a berendezés teljes életciklusa alatt rugalmasan reagálhat a kereslet változásaira. A mennyiség vagy a termékkövetelmények változásától függetlenül a megrendelések rugalmasan és gyorsan kiigazíthatók.
Elérhetőség
Anja Lang
Vertical Market Management – Process Industry | Product Management
Szívesen adok Önnek tanácsot a létesítménye MTP-vel megvalósítható moduláris automatizálásával kapcsolatban.
Még nem találta meg a megfelelő terméket?
Forduljon hozzánk bizalommal. Együtt megtaláljuk az optimális megoldást a moduláris automatizáláshoz az Ön létesítményében. A moduláris automatizálási rendszerek teljes körű szolgáltatójaként a megfelelő hardverrel és szoftverrel látjuk el Önt. Ezenkívül átfogó tanácsadást és koncepciófejlesztést kínálunk Önnek, beleértve a műszaki tervezési tevékenységeket is.
A végponttól végpontig tartó tervezés magában foglalja a funkcionális biztonság, a robbanásvédelem és a kiberbiztonság megfelelő követelményeinek figyelembevételét is. Az a legjobb, ha már most közvetlenül időpontot foglal.