2023.08.11-2023.08.14 között ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
Figyelem! Október 10-én, kedden, 13:00 és 13:30 óra között weboldalunkon karbantartást végzünk, ami nehézségekhez vezethet a fiókod regisztrációjában.
Május 23-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
március 24-én reggel 6 óra és március 27-én 12 óra között az ügyfélszolgálat és logisztika nem lesz elérhető. Ez idő alatt raktárunk is zárva tart, az árukiszállítás szünetel.
Tájékoztatunk, hogy 2025. évi kiszállítással kért rendelések leadási határideje, németországi készletről: december 10. Irodánk és raktárunk 2025. december 12-13-án, valamint 2025. december 24. és 2026. január 4. között zárva tart. Ezeken a napokon az árukiszállítás szünetel, és ügyfélszolgálatunk sem lesz elérhető.
Regisztrálj már most díjmentes online webinár előadásainkra! Események & újdonságok > Események és szeminárok
2025.05.23-án ügyfélszolgálatunk 13 óráig tudja fogadni a rendeléssel kapcsolatos megkereséseket, valamint az árufeladás is eddig történik - SAP karbantartás miatt.
Október 17-18-án leltár miatt az árukiszállítás szünetel.Ügyfélszolgálatunk pénteken ügyeleti rendben elérhető, szombaton irodánk zárva tart.
Május 18-án ügyfélszolgálatunk, pénzügyi és logisztikai osztályunk zárva tart. Ez idő alatt telefonhívást nem tudunk fogadni. Kérjük, sürgős esetben ismételje meg hívását a következő napon.
MTP DESIGNER
Rövid piacra jutási idő és nagyfokú rugalmasság: Az MTP DESIGNER segítségével gyorsan és egyszerűen hozhatók létre MTP-kompatibilis modulok.
A folyamatosan változó világban például a létesítmények üzemeltetői vagy a rendszerintegrátorok egyre gyakrabban találkoznak rövid távú, változó vevői igényekkel. Ennek megfelelően a termelőberendezéseket rövid időn belül a szükséges piaci követelményekhez kell igazítani. A Module Type Package (MTP) segítségével a felhasználók nagy rugalmasságot élvezhetnek a berendezések moduláris felépítésében. A modulok újra felhasználhatóságának köszönhetően ezenkívül az erőforrások is kímélhetők. A modulok automatizálása azonban sok időt vesz igénybe, és a modulok integrálása a POL-be nagyon költséges. A szakképzett munkaerő hiánya idején egyre nehezebb megfelelő szakembereket találni. A modulok létrehozásakor a nagyfokú kézi beavatkozás miatt nagyobb a hibákra való hajlam.
Megoldás
Az MTP DESIGNER megkönnyíti a műszaki tervezést
Az MTP DESIGNER a modulok műszaki tervezésének eszköze egy feldolgozóüzem moduljainak egyszerű és időtakarékos megvalósításához.
Ehhez a P&I-k automatikusan importálhatók az eljárástechnikai műszaki tervező eszközökből, valamint a modulok automatizálásához programtörzs és szolgáltatások generálhatók. A modulok műszaki tervezésének ez képezi az alapját. A modulok létrehozása a VDI/VDE/NAMUR 2658 szabványnak megfelelően történik. Ezzel egyidejűleg a P&I séma alapján a helyi megjelenítés automatikusan létrejön a vezérlőn, és az összes interfészt (OPC UA címkék) meghatározza a rendszer a későbbi adatátvitelhez. Az MTP-fájlt ezután exportálják és átadják az üzemeltetőnek, hogy a Process Orchestration Layer (POL) integrációja megtörténhessen.
A Phoenix Contact már sikeresen tesztelte az MTP DESIGNER-t különböző POL szolgáltatókkal, ilyenek például az ABB (System 800xA), COPA-DATA (ZENON), Siemens (SIMATICS PCS neo) és Yokogawa (CI server).
1. lépés: A P&I-k integrálása
Az MTP DESIGNER első lépése a berendezés P&I-inek átvitele. A következő videóban Oleg Makarov szakértőnk bemutatja, hogyan lehet gyorsan és egyszerűen importálni az adatokat a P&I eszközből az MTP DESIGNER szoftverbe. Ez az MTP DESIGNER szoftverrel végzett projektmunka alapja.
2. lépés: Projekt létrehozása
Az MTP DESIGNER lehetővé teszi az MTP-fájl integrálását a POL-be. Az MTP DESIGNER használatával létrehozott PLC program a következő lépésben átkerül a PLCnext Engineer szoftverbe. Ez azt jelenti, hogy a generált fájl minden PLCnext Control, pl. AXC F2152 vezérlőn használható. Az eszköz a modulok helyi megjelenítését is létrehozza, ami megkönnyíti a modulok üzembe helyezését.
A modultervező eszköz termékprogramja két könyvtárat tartalmaz, amelyek leírják a funkciókat és az interfészeket. A „Module Type Package FB” könyvtár különböző, a PLCnext Engineer szoftverben használható funkcióblokkokat tartalmaz. Erre épülő módon a „Module Type Package HMI” könyvtár integrálható a PLCnext Engineer szoftverbe, és létrejön az MTP komponensek megfelelő megjelenítése.
Példaszerű projekt létrehozása az MTP DESIGNER szoftverben
Projektstruktúra
A projektstruktúra a projektben használt összes elemet megmutatja. Ezenkívül ezen a területen belül szolgáltatásokat és eljárásokat is létre lehet hozni és menedzselni lehet.
Munkatartomány
A P&I-hez közeli ábrázolás itt jelenik meg és kezelhető.
Tulajdonságok
A felhasználók itt további részleteket találnak az objektumokról, például az interfészekről vagy az ECLASS-ról. Szerkesztéseket is el lehet végezni.
Eszközök
Minden statikus és dinamikus objektumot itt lehet adminisztrálni, és innen lehet beilleszteni azokat a munkatartományba.
Információk
Ez az ablak további információkat nyújt a felhasználóknak a fájl importálásáról és exportálásáról. Az adatforgalom esetleges hibái is láthatóak ezen a területen.
Berendezésgyártóként olyan egyszerű és megbízható eszközrendszerre van szükségünk, amely a dokumentáció létrehozásától a leadásáig támogatja a munkánkat. Az MTP DESIGNER lehetővé teszi számunkra, hogy a berendezéseinket következetesen és az MTP-nek megfelelően valósítsuk meg, és hogy a vezérlő szoftverét implementáljuk. Itt a Phoenix Contact PLCnext Control rendszerét is használjuk.
Az MTP DESIGNER előnyei
Közvetlen integráció a POL-ba, miközben az MTP modul párhuzamosan kiépül
Programozás helyett konfigurálás – a funkcióblokkok automatikusan generálhatók a P&I-ből
Egyedi helyi megjelenítés gyors és egyszerű létrehozása a HMI-khez
Letöltés
Tesztelje Ön is az MTP DESIGNER szoftvert
Győződjön meg róla saját szemével, és fedezze fel az MTP műszaki tervező eszköz sokféleségét az Ön feladatához.