A töltési szint felügyelete

A töltési szint felügyelete

A berendezések nagyfokú rendelkezésre állásáért

A Phoenix Contact töltésiszint-felügyeletével időben felismerhetők a berendezés fontos paramétereinek eltérései, ezek jelezhetők, vagy a berendezésrészek célzottan lekapcsolhatók.

A tartályparkok gyakran eltérő méretű tartályokból állnak, részben 30 000 m³ fölötti befogadóképességgel. A tartályok töltését és ürítését felügyelni kell, és megbízható túltöltés elleni védelmet kell telepíteni.

A Phoenix Contact megoldásával folyamatosan figyelemmel lehet kísérni a töltési szinteket, valamint a hőmérsékleteket és a nyomásokat. Különféle, részben EX területen levő érzékelők rendszere veszi fel a megfelelő értékeket. Ezen jelek átviteléhez, feldolgozásához és a gyors reagáláshoz megfelelő csomagot kínálunk, amely vezérlés- és kommunikációtechnikából, valamint funkcionálisan biztonságos összetevőkből áll.

Előnyei

  • Ellenőrzött biztonság SIL tanúsított túltöltés-védelmi technikával
  • Szabványos kommunikáció az érzékelőkkel, NAMUR szerinti I/O technikával
  • Egy helyről szerezheti be a tartályok és szelepek felügyeleti eszközeit, széles választékunknak és szakirányú know-how tudásunknak köszönhetően
  • Bevizsgált összetevők nemzetközi Ex engedélyekkel

Egyszerű túltöltés elleni védelem tanúsított összetevőkkel, biztonsági vezérlő nélkül is

Az eltérések azonnali felismerése

A töltési szint felügyelete  

A töltési szint felügyelete

Funkcionálisan biztonságos érzékelők mérik a töltési szintet, és jelzik a veszélyes állapotot.

A rendszer biztonsági határérték-relékkel megszakítja a bemenő szelep vezérlését. A rugóerővel záró biztonsági szelepek biztonságosan leállítják a tartály töltését, és megakadályozzák a túltöltést.

Helytakarékos és biztonságos összetevők a funkcionális biztonság érdekében

Vezérléstechnika és biztonsági részegységek a túltöltés elleni védelemhez  

Vezérléstechnika és biztonsági részegységek a túltöltés elleni védelemhez

A MACX Analog Ex és a MACX Safety Ex Ex i kategóriájú leválasztó-erősítők ATEX ill. IECEx szerinti engedéllyel és teljes körű SIL-tanúsítással rendelkeznek. A MACX Analog Ex egy- és kétcsatornás Ex i jelleválasztók beépítési szélessége csupán 12,5 mm.

A biztonságos be- és kikapcsoláshoz tanúsított, kényszervezetett érintkezőkkel ellátott csatolórelét kínálunk. Az olaj-, gáz- és vegyipar vagy gépipar számára: vészhelyzetben megbízható jelcsatolásra van szükség.

Méretezhető automatizálási modulok a tartályfelügyelet céljára

A SIL tanúsított technikájú, funkcionálisan biztonságos Ex i leválasztó erősítők és moduláris vezérlőrendszerek széles választékával Ön hatékony töltésiszint-szabályzást alakíthat ki. A töltési szintszabályzás mellett túltöltés elleni védelmet is telepíteni kell, amely vészhelyzetben egy biztonsági szelepet működtet, és azonnal leállítja a tartály töltését.

A töltési szint felügyelete  

A töltési szint felügyelete bevizsgált összetevőkkel és nemzetközi Ex engedélyekkel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás