Szünetmentes termelés a moduláris szerelősoron A Phoenix Contact házon belüli gépgyártásának nagy hagyománya van
Az első osztályú minőségű alkatrészeket gyártó, nagy mértékben automatizált szerelősorok innovatív ötleteket, átfogó szakértelmet és sokéves tapasztalatot követelnek meg a gépgyártóktól.
Ezért a Phoenix Contact gépgyártó üzeme maga fejleszti ki és gyártja a megfelelő rendszereket. Többek között gyors ütemezésű, rövid ciklusidejű szerelőrendszereket tervez és valósít meg.
Ez a terület 260 munkatársával a Phoenix Contact összes tevékenységi területét, valamint a világszerte működő fejlesztési és termelő telephelyeket is támogatja.
Moduláris felépítésű szerelősor
A gépgyártás innovációs erejét jelzi az Axioline I/O modulok moduláris felépítésű szerelősora is. A létesítményben jelenleg több, mint 100-féle különböző I/O modult gyártanak. Ekkora rugalmasság lehetővé tételére a gyártandó összetevők alkatrészhordozókon elhelyezve, egy körforgó rendszerben haladnak át a teljes létesítményen.
A gyors megtérülés érdekében az ilyen méretű szerelősornak folyamatosan kell dolgoznia. Az állásidők kiküszöböléséhez elengedhetetlen az összes alkotórész nagy megbízhatósága. Ebben különös jelentősége van a tápellátásnak, mert ha a vezérlő 24 V DC tápfeszültsége megszűnik, akkor az nem működik, és a gép leáll.
Tápegység a központi kapcsolószekrényben
Gépgyártásunk a QUINT DC UPS szünetmentes tápegységet választotta a központi kapcsolószekrény tápellátására.
Az adatvesztés vagy termelésleállás költsége nagyon magas, ezért a szünetmentes megoldás ésszerűnek mondható. A tápegység áramkimaradás esetén is elegendő ideig táplálja a vezérlést és az ipari PC-t 24 V DC feszültséggel ahhoz, hogy a fontos gyártási adatokat menteni lehessen, és az ipari PC-t szabályosan le lehessen állítani.