A KMS Automation berendezése

Az IP67 védettségű switchek meggyorsítják a szerelő- és vizsgálóberendezések üzembe helyezését A gépgyártásban IP67 védettségű switchek kapcsolják hálózatba az egyes munkaállomásokat

A KMS Automation GmbH járműiparban használt szerelő- és tömítettségvizsgáló berendezései felhasználóspecifikus felépítésűek. IP67 védettségű switchek kapcsolják hálózatba az egyes munkaállomásokat a KMS Automation GmbH berendezésein belül. A jól hozzáférhető kábelcsatornákkal ellátott kompakt switchek így hozzájárulnak ahhoz, hogy az állomásokat gyorsan a hálózatra lehessen csatlakoztatni.

A KMS Automation GmbH székhelye Schramberg-Waldmössingen városában

A KMS Automation GmbH szerelő- és tömítettségvizsgáló berendezéseket fejleszt és gyárt

A KMS Automation GmbH többek között a jármű- és a beszállítói ipar által használt öntött alkatrészekhez – pl. hajtóművekhez és motorokhoz – egyedileg illeszkedő szerelő- és tömítettségvizsgáló berendezéseket fejleszt és gyárt. A tulajdonos által vezetett vállalat kereken 60 munkatársat foglalkoztat.

A KMS Automation GmbH munkaállomása decentralizáltan felszerelt IP67 védettségű switchcsel

Az Ethernet hálózat képezi a moduláris gyártási koncepció kommunikációs alapját

Az alkatrésztől függően az öntött komponensek több munkalépésen mennek keresztül, amelyekben szerelés és ismétlődő ellenőrzés történik. Különösen fontos a nyomással szembeni tömítettség vizsgálata. A kihívás itt abban áll, hogy a végszerelésen még át nem esett, több nyílással ellátott alkatrészeket kell vizsgálni. A tömítettség-vizsgálat alkatrészszintű végrehajtásához az alkatrészeket a mindenkori geometriához optimálisan illesztve kell befogni az állomáson. Ezt követően a tömítettség-vizsgáló rendszer nyomás alá helyezi őket, és megtörténik a nyomástartás ellenőrzése.

A különböző technológiai összetevők – pl. csavarozóvezérlések, kamerás érzékelők, erő-út mérőrendszerek és kezelőpanelek – egyes munkaállomásokba való integrálására a KMS Automation ipari Ethernet hálózatot használ. Ez a szabvány egyúttal egy moduláris gyártási koncepció kommunikációs alapját is képezi.

A Phoenix Contact M12-es switchei leegyszerűsítik komponenseink Ethernethez való csatlakoztatását. Ezenkívül rugalmasan köthetjük be munkaállomásainkat, ami felgyorsítja az üzembe helyezést a végső ügyfélnél.

Daniel Infantone, elektromos szerelésvezető
Daniel Infantone, a KMS Automation elektromos szerelésvezetője
Nem menedzselhető switch öt Ethernet porttal, fröccsenő víz ellen védett kivitelben

Az IP67 védettségű switchek közvetlenül a munkaállomások szánjára vannak felszerelve

Ahhoz, hogy a technológiai összetevők egyszerűen és közvetlenül a hálózatra köthetők legyenek, az IP67 védettségű switchek közvetlenül a munkaállomások szánjára vannak felszerelve. A készülékek öt Ethernet porttal vannak ellátva, fröccsenő víz ellen védett, M12-es d kódolású kivitelben. Előkonfekcionált kábelek teszik lehetővé az Ethernet komponensek helyszíni csatlakoztatását a munkaállomásban. A switchek tápellátása egy M12 Power Connector segítségével történik, amely a 24 V DC feszültséget a gép alapjától vezeti oda. Keskeny kialakítása révén az FL Switch 1605 M12 helytakarékos módon csatlakoztatható, ugyanakkor jól hozzáférhető kábelleágazásokat kínál. Ehhez két M6-os csavarral kell a szánra rögzíteni. Az egyes munkaállomások térbeli elrendezése többnyire csak feltételesen rögzíthető. Itt bizonyulnak igazán előnyösnek az állomások között az M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül közvetlenül hozzáférhető interfészek.

A KMS Automation hatékonysági okokból lehetőség szerint minél nagyobb mértékben igyekszik szabványosított technikát alkalmazni akkor is, ha a berendezéseket az ügyfelei specifikus követelményeinek megfelelően kell megvalósítania. A gépgyártó ezért olyan összetevők és koncepciók használatára összpontosít, amelyek gyorsan és variálhatóan használhatók, illetve kombinálhatók. Az Ethernet hálózatnál, de a szenzorok és aktorok munkaállomásokban történő csatlakoztatásánál is előkonfekcionált vezetékeket alkalmaznak. Az I/O szint csatlakoztatása a munkaállomás asztalán történik M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül az SACB szenzor/aktor dobozokra. Az egyes munkaállomások alapkerete tartalmazza a szükséges kapcsolószekrényt, így külön szekrényre nincs szükség. A vezérlő mellett a kalapsínre felszerelt SFN sorozatú switchek az alapkeretben levő Ethernet hálózat csatlakoztatására szolgálnak.

A switchek termékkínálatának áttekintése

Megfelelő Ethernet switchet keres a hálózatához?

Megfelelő switchet keres a hálózata automatizálásához? Itt megtalálja különböző védettségű menedzselhető és nem menedzselhető switcheink átfogó termékválasztékát.