A Hengst szűrési megoldásai gondoskodnak a motorok tisztább és hatékonyabb működéséről

A szállítószalagok rendelkezésre állásának növelése A gépgyártásban a szállítószalagokat a CONTACTRON hibrid motorindítókkal intelligens módon kapcsolják, és fordítják meg azok haladási irányát

A Hengst SE & Co. KG szerelőüzemeiben a szállítószalagok meghajtásához a Phoenix Contact hibrid motorindítóit használják. A Hengst a robusztus kialakítás, az egyszerű vezetékezés és kezelés, valamint a 10-szer hosszabb élettartam miatt választotta a hibrid motorindítókat. Ez megnöveli a berendezés rendelkezésre állását.

Szűrés- és folyadékmenedzselő rendszerek gyártócsarnoka a Hengst SE & Co. KG cégnél

Hengst SE & Co. KG

A Hengst SE & Co. KG szűrési megoldásokat és szűrőket fejleszt és gyárt, amelyek lehetővé teszik a személygépkocsik, haszongépjárművek és hajók tiszta és hatékony működését. A szűrőrendszerek gondoskodnak arról, hogy a motorok és gépek tisztábban és hatékonyabban működjenek.
A családi tulajdonú Hengst SE & Co. KG vállalatot 1958-ban, Münsterben alapították. A vállalat világszerte kereken 3000 munkatársat foglalkoztat.

Hibrid motorindítók a kapcsolószekrényben a Hengst SE & Co. KG egyik gyártóüzemében

Hibrid motorindítók a Hengst SE & Co. KG egyik gyártóüzemében

A Hengst termékei nagy gyártási mélységűek. Emiatt a gyártás független a külső beszállítóktól, a rugalmasság és a minőség pedig a lehető legkiválóbb. A saját gyártású termelőberendezéseket − a szoftvert és az elektromos konstrukciót is beleértve − saját maguk tervezik, állítják össze és építik fel. Ez garantálja, hogy a berendezések megfeleljenek a különleges követelményeknek, nagyfokú rendelkezésre állást biztosítsanak, és karbantartásuk a szükségleteknek megfelelően optimalizált legyen.

A berendezésekbe épített komponensek minősége, az egyszerű kezelés, valamint a komponensek hosszú élettartama nagy jelentőségű. Ezzel a háttérrel a Hengst a Phoneix Contact CONTACTRON termékcsaládjának hibrid motorindítóit használja a kiváló minőségű szerelőüzemekben felállított szállítószalagokhoz.

A robusztus kialakítás, valamint az egyszerű vezetékezés és kezelés volt az a kritérium, amelynek alapján a CONTACTRON mellett döntöttünk.

Alfons Lehmbrock, a vállalat saját gépgyártásának projektmérnöke
Kép Alfons Lehmbrockról, a Hengst SE & Co. KG vállalat saját gépgyártásának projektmérnökéről
CONTACTRON hibrid motorindítók

Hosszabb karbantartási ciklusok a hibrid motorindítóknak köszönhetően

A CONTACTRON hibrid motorindítók 10-szer nagyobb élettartama szintén előnyösnek bizonyul, mivel a Hengst nagy kapcsolási frekvenciákkal dolgozik. A karbantartási ciklusok jelentősen meghosszabbodnak, és nő az üzem rendelkezésre állása is. A legfeljebb 3 kW-os motorokhoz használható hibrid motorindítók a szállítószalagokon kívül a kis teherfelvonókhoz is alkalmazhatók.

Különböző CONTACTRON hibrid motorindítók a kalapsínen
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Fedezze fel valamennyi hibrid motorindítónkat Háromfázisú aszinkron motorok kapcsolása, irányváltása és védelme

Tudni szeretné, hogyan kapcsolhatja, fordíthatja meg vagy védheti meg 50 W és 3 kW közötti teljesítményű háromfázisú aszinkron motorjait? Ha igen, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy nézze meg intelligens kapcsolókészülékeinket itt.