Bechtle: dolgozói parkolóház töltőállomásokkal 50 elektromos autó számára

Áttekintés

A Bechtle parkolóháza elektromos autók számára  

A Bechtle AG új parkolóházában 50 elektromos autó tölthető fel

  • A Bechtle AG, Németország legnagyobb IT-rendszerháza felvette fenntarthatósági stratégiájába a járműflotta villamosítását.
  • 50 töltőpontot építenek be az új parkolóházba, ezeket a tetőn elhelyezett fotovillamos rendszer táplálja.
  • A specifikus építészeti adottságok figyelembe vételével az RTB GmbH & Co. KG a Phoenix Contact töltéstechnikájával és komponenseivel működő töltési megoldást fejlesztett ki.
  • A parkolóházi flottatöltési megoldás olcsóbbá teszi az e-flotta kiépítését a Bechtle számára.

Ügyfélprofil

Rainer Kury és Torsten Kocher, a Bechtle AG munkatársai  

Rainer Kury (balról) és Torsten Kocher, a Bechtle AG munkatársai

A Bechtle AG is villamosítani kívánja járműflottáját.

„Célunk középtávon az elektromos és hibrid járművek arányának 10%-ra való növelése a szolgálati autók esetében”, magyarázza Rainer Kury a Bechtle kommunikációs részlegétől. „A váltás iránti érdekklődés folyamatosan nő.”

Alkalmazás

Az új dolgozói parkolóház pályázati kiírásában 50 elektromos autó töltési lehetőségét írták elő. További követelmény volt a könnyű bővíthetőség, a jogilag megfelelő, hiteles elszámolásra való megfelelőség, illetve a megújuló energiák használatára alkalmas energiamenedzsment.

A korszerű, acélvázas felépítésű parkolóházakban nincsenek tartófalak, a nyitott építésmódot függőleges acéloszlopok és a keresztgerendák jellemzik. A padlón álló oszlop esetében ráhajtás elleni védelem szükséges, amely értékes helyet foglal és további költségeket jelent. A fali dobozhoz falra volna szükség. A töltőpontok szereléséhez csak a karcsú acéloszlopok kínálkoztak.

A töltőpontoknak biztonságosaknak és megbízhatóaknak kell lenniük, illetve esztétikusan kell illeszkedniük az építészeti összképbe. Az ipari elektromos berendezéseket ezenkívül rendszeresen ellenőrizni kell, az ezzel kapcsolatos költségek azonban nem emelkedhetnek lineárisan a töltőpontok számával.

Megoldás

Vezérlőkomponensek, valamint védő- és kapcsolókészülékek a központi kapcsolószekrényben  

Vezérlőkomponensek, valamint védő- és kapcsolókészülékek a központi kapcsolószekrényben

„A parkolóház építésének fővállalkozója a bielefeldi Goldbeck építési vállalkozás volt“, mondja Rainer Kury. „A parkolótérben csak a legszükségesebbek találhatók.“ Így maga a töltőpont is csak a 2. típusú töltőaljzatból, a felhasználó azonosítására szolgáló RFID olvasókészülékből és a helyi állapotjelző LED-ekből áll. A védelmi és kapcsolókészülékek, a töltésvezérlők és az energiamérők a központi kapcsolószekrényben találhatók.

„Mivel a töltőponton nincsenek aktív, teljesítményt továbbító komponensek, az egyes töltőpontok karbantartása tisztán szemrevételezésre és működésellenőrzésre korlátozódik.“, mondja Torsten Kocher, a neckarsulmi Bechtle AG létesítményüzemeltetési munkatársa. Ha nem történik járműtöltés, akkor magán a töltőponton nincs jelen 12 V-nál nagyobb feszültség. A kritikus védelmi és kapcsolókészülékek ellenőrzése a központi műszaki helyiségben zajlik.

A töltésvezérlés tekintetében az RTB elektromobilitási specialista a Phoenix Contact EV Charge Control Basic töltésvezérlője mellett döntött – az EV-RCM DC hibaáram-felügyelettel kombinálva. A kombináció magas fokú rendelkezésre állást tesz lehetővé, és a jármű okozta hibaáram utáni automatikus visszaállítási funkciója révén feleslegessé teszi a szükségtelen szervizbeavatkozásokat. A szériatartozék RS-485 interfész és a fölérendelt Modbus/RTU protokoll révén az egyes töltési folyamatok az eredményes azonosítás után engedélyezhetők.

EV Charge Control Basic és energiamérők a kapcsolószekrényben  

Az EV Charge Control Basic töltésvezérlők és az energiamérők vezérlése a kapcsolószekrényben egy PC-vel történik

Az aktuális töltőáramok és -teljesítmények, illetve a már betöltött energia érzékelését az ugyancsak a Phoenix Contact által szállított EEM-350 típusú energiamérő végzi. Előny, hogy a készülékek MID tanúsítással rendelkeznek. Így az energiamérők alkalmasak a töltési folyamatok jogilag megfelelő, hiteles elszámolására.

„Erre a rendszerre csatlakoztattuk a parkolóház irányítástechnikáját is, így lehetővé vált a parkolóhelyek felügyelete, illetve a parkolóházban mozgó felhasználók dinamikus elvezetése a következő szabad parkolóhelyhez.“, teszi hozzá Torsten Kocher. „Így még kényelmesebbé válik a parkolás.“

Összegzés

Napenergiás modulok a Bechtle parkolóházának tetején  

A járművek töltéséhez szükséges energiát a parkolóház tetején levő napenergiás modulok állítják elő

A parkolóházi irányítástechnika, a töltéstechnika és az elszámolási folyamatok területein tevékenykedő résztvevő vállalatok egyes alapkompetenciáinak kombinációjából a parkolóházi flottatöltés alkalmazási esetéhez optimálisan illeszkedő megoldás valósult meg. Ennek során minden szükséges építészeti és karbantartási szempontot figyelembe vettek.

A megújuló energiák optimalizált hasznosítása is megvalósul. „Berendezésünk az első pillanattól probléma nélkül működött“, foglalja össze Torsten Kocher. „Az általunk alkalmazott, a Phoenix Contact komponenseivel megvalósított RTB megoldás kiforrottsági foka olcsóbbá teszi e-flottánk kiépítését.“

Velünk szeretné töltési megoldását megvalósítani?

Kérjen most ajánlatot, és élvezze a szolgáltatásaink nyújtotta előnyöket:

  • Az illeszkedő hardver- és szoftver-összetevők összeállítása
  • Töltődugaszok gyártása az Ön logójával a márkajelzése átfogó megjelenéséért
  • A vezetékvégeket lépcsős vágással, konfekcionálva vagy kompakt kialakításban szállítjuk
  • Egyszerűen és biztonságosan megvalósítható, ellenőrzött vezetékezési tervek elkészítése
  • Az érvényes töltési és egyéb szabványok, valamint a mérési és hitelesítési törvény betartása
  • Támogatás az elszámolási szolgáltatóhoz, valamint az épület- és energiamenedzselő rendszerekhez való csatlakoztatásban

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás