MyOmega Systems: univerzális házkoncepció az IoT-átjáró számára

Áttekintés

Univerzális elektronikaház a logisztikában: akár 1500 töltöttségi szint továbbítható a felhőbe az IoT átjárón keresztül  

Az IoT átjárón keresztül akár 1500 töltöttségi szint továbbítható a felhőbe

  • A nürnbergi technológiai vállalat, a MyOmega Systems GmbH, bevezeti a dolgok internetjét (IoT) a logisztikába és a borászatba.
  • Az IoT alkalmazásokhoz olyan átjáró kifejlesztésére van szükség, amely egy univerzális és rugalmas házkoncepción alapul.
  • A „d3“ elnevezésű átjáró házaként a Phoenix Contact univerzális UCS elektronikaházát választották.
  • Az átjáró nagy rugalmassága funkcionális oldalról az UCS házsorozat alkalmazkodóképességén alapul.

Ügyfélprofil

Bernd Möller, a MyOmega Systems GmbH alapítója és vezérigazgatója  

Bernd Möller, a MyOmega Systems GmbH alapítója és vezérigazgatója

A gépek, a termelés és a logisztika felügyelete és vezérlése – ez a MyOmega Systems GmbH IoT-stratégiájának keretében megvalósított „IoT-Ecosystem” alapvető feladata. „A platformokkal kapcsolatos megalapozott tudásunk alapján kifejlesztettük az Ecosystem MYNXG elnevezésű IoT rendszerünket” - mondja Bernd Möller, a MyOmega igazgatója.

Alkalmazás

Töltöttségi szint mérése „TracoBin“ kamera-érzékelővel  

Logisztika 4.0: töltöttségi szint mérése „TracoBin“ kamera-érzékelővel

A C-alkatrészek, azaz az általában kis értékű, de nagy beszerzési költségű cikkek logisztikájában már működik egy alkalmazás, amely megmutatja az MYNXG IoT platform erősségeit. A C-alkatrészek kezelésének fő szempontja a beszerzési eljárások optimalizálása, és a logisztikai lánc kritikus pontja mindig annak a felismerése, hogy egy alkatrészből újat kell rendelni.

A szabványosított kisalkatrész-tárolókban (KLT) tárolt és C-alkatrészként megjelölt alkatrészek kezelése gyakran okoz problémát. Segítséget jelentenek az úgynevezett Kanban-rendszerek, amelyek a termelési folyamat vezérlését olyan módszerekkel oldják meg, amelyek az anyagok készletezési és felhasználási területen mért tényleges felhasználását veszik alapul. „Az itt bemutatott logisztikai alkalmazásunkban a kamera-érzékelő méri a kis alkatrész-tárolók töltöttségi szintjét, és a vonatkozó adatokat a d3 átjárónak továbbítja” - folytatja Möller. „Ez az automatizált folyamat jelentősen csökkentheti a raktárkészletet.”

Megoldás

Moduláris UCS ház  

A moduláris UCS ház egyszerűsíti a d3 átjáró gyártását

A ház kiválasztásakor a MyOmega a Phoenix Contact univerzális UCS házrendszere mellett döntött. „Mivel a hardverünknek az ipari környezetben robusztusnak és megbízhatónak kell lennie, az UCS házcsalád nagyon megfelel számunkra”, indokolja választását Möller. „Ezenkívül nagyra értékeljük a házrészek modularitását is.”

Az UCS ház két azonos félből, levehető oldalfalakból, valamint színekkel megkülönböztetett sarokbetétekből tevődik össze. Ezek oldják meg az alaplap rögzítését is. „Számos interfészével az átjárónkat könnyedén illeszthetjük a felhasználó követelményeihez", folytatja Möller. „Ebben sokat segít az UCS házrendszer, hiszen csupán a megfelelő oldalfalakat kell a követelményekhez igazítani, amit mind a négy oldalon meg lehet tenni.”

A különböző színű sarokbetétekkel gyorsan és olcsón, az egyéni igényekre lehet szabni a megoldást. A két félház és az oldalfalak két alapszínével, valamint a moduláris rendszer egyedi alkatrészeivel egészen különböző dizájnkoncepciókat lehet megvalósítani. És a különböző tartozékokkal a d3 átjárót a követelményektől függően a kapcsolószekrény kalapsínjén, a falon, vagy az asztalon lehet elhelyezni.

A továbbított adatok megjelenítése az MYNXG platformon  

A továbbított adatok megjelenítése az MYNXG platformon

A kisalkatrész-tárolóba (KLT) integrált intelligens kameramodul, a TracoBin rendszer a kapilláris ISM sávban, 868 MHz-en küldi az adatokat a d3 átjárónak, amely feldolgozza és elemzi őket, majd az információt a felhőbe továbbítja. Ha max. 1500 érzékelőből indulunk ki, amelyek 6 óránként küldenek egy képet, akkor gyorsan világossá válik, hogy milyen hatalmas adatmennyiséget kell kezelni. Ha ezt a további feldolgozás számára jelentős mértékben korlátozzuk és az átjárón keresztül a felhőbe továbbítjuk, akkor gyakorlatilag késedelem nélküli intézkedéseket lehet megvalósítani. Ezeket aztán az MYNXG platformon meg lehet jeleníteni és a monitoron láthatóvá lehet tenni.

Összegzés

A Unversal Case System (UCS) sorozatú házon alapuló d3 átjáró, a meglévő infrastruktúrához optimálisan illeszkedő MYNXG platformmal együtt, az ipari folyamatok digitalizálásának központi építőeleme. Az UCS házcsalád szilárd alapot jelent az átjáró későbbi továbbfejlesztéséhez is. Möller szerint: „Az átjárónk nagy rugalmasságát működési oldalon az UCS házcsalád alkalmazkodóképessége támogatja.” A MyOmega IoT-platformja az „Initiative Mittelstand” számára is meggyőző volt. Így az Ipar és logisztika kategória 2018-as IT-innovációs díját a MyOmega Systems GmbH nyerte el.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás