Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók a kapuvezérlőt modulárisan méretezhetővé teszik Az ASO GmbH-nál a SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók kiegészítő csatlakozásokkal teszik lehetővé a vezérlő szükségleteknek megfelelő felszerelését.

Drico 2.0 kapuvezérlő a Phoenix Contact SKEDD direkt dugaszolható csatlakozóival
Dennis Mettner és Norbert Pewny

A lippstadti ASO GmbH hardverfejlesztője, Dennis Mettner és projektmenedzsere, Norbert Pewny (jobbra)

Ügyfélprofil

Az északrajna-vesztfáliai Lippstadt székhelyű ASO GmbH gyártóberendezésekben és hűtőházakban, valamint a logisztikában és az agrártechnológiában használatos hajtásvezérlőket, biztonsági érintkezősávokat, érintkezőszőnyegeket és biztonsági érintkezőpuffereket fejleszt, gyárt és forgalmaz. A vállalat kb. 180 munkatársat foglalkoztat Németországban, Kínában és az USA-ban található telephelyein.

SKEDD direkt dugaszolható csatlakozó

A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók támogatják a moduláris felépítést, és lehetővé teszik az olyan kiegészítő funkciók egyszerű beépítését, mint a fotocellák

Kihívás

A Drico 2.0 kapuvezérlő a vízszintesen vagy függőlegesen nyíló kapuk központi funkcióit valósítja meg. Ide tartozik a nyitás és zárás hajtásainak vezérlése, a kapufékezés vagy egy biztonsági leállítási funkció beépítése, valamint az olyan kiegészítő objektumok integrálása, mint a forgó jeladó vagy a hőkapcsoló.

Az ügyfelek egyedi teljesítménykövetelményei kielégítésére az ASO GmbH a kapuvezérlőket a legkülönfélébb teljesítményosztályokban kínálja megfelelően méretezett elektronikus felszerelésekkel együtt. A moduláris rendszer összesen kilenc különféle nyomtatott áramköri elrendezést foglal magába, amely max. 480 változat kialakítását teszi lehetővé. Jelenleg 25 felszereltségi változatot specifikáltak.

„A szolgáltatási spektrum felső végét a nagy gyakorisággal használt, a forgalom, a felhasználók vagy folyamatok által vezérelt kapuk képezik, amelyek pl. több hajtással, indukciós hurkokkal vagy közlekedési lámpákkal vannak ellátva", magyarázza Norbert Pewny projektmenedzser. „Minél összetettebb a teljes rendszer, annál fontosabbá válnak a biztonsággal kapcsolatos funkciók. Ezért a rendszerrel együtt kell fejlődnie a vezérlő funkcióinak is.“ A moduláris rendszer fejlesztésénél az ASO GmbH figyelme mindig a vevők követelményeire irányult. „Az alapgondolat az, hogy a hardver skálázását a lehető legátláthatóbbá tegyük, ami számos előnyt jelent ügyfeleink számára." A csatlakozástechnika nagyon jelentős a funkciók skálázhatósága szempontjából.

A SKEDD technológia ideális kiegészítést jelent moduláris rendszerünk számára. Jelenleg annak lehetőségét vizsgáljuk, hogy a jövőben az AC-Out csatlakozót is a Phoenix Contact direkt dugaszolható csatlakozóival valósítsuk meg.

Dennis Mettner, hardverfejlesztő
Dennis Mettner, az ASO GmbH hardverfejlesztője

Dennis Mettner, az ASO GmbH hardverfejlesztője

Dugaszolható csatlakozók direkt rugós csatlakozással

A direkt rugós csatlakozással ellátott direkt dugaszolható csatlakozókat forrasztás nélkül, kézzel helyezik be az átgalvanizált furatokba

Megoldás

Csak az olyan nyomtatott áramköri csatlakozók, mint a sorkapcsok vagy a dugaszolható csatlakozók teszik lehetővé a jelek, adatok és teljesítmény átvitelét a kapuvezérlő és a további fogadók, mint pl. a hajtások között. A csatlakozástechnika fontos a funkció skálázhatósága szempontjából. A központi és a minden teljesítményosztályban azonos funkciókat a Phoenix Contact szokásos nyomtatott áramköri kapcsaival és dugaszolható csatlakozóival valósítják meg.

Az olyan kiegészítő funkciókhoz, mint a fék-chopper, a forgó jeladó vagy a hőkapcsoló az ASO GmbH ezen túlmenően az egy- és kétsoros SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókat választotta. Az innovatív csatlakozástechnika csúcsa: az SDC 2,5 és SDDC 1,5 sorozat dugaszolható csatlakozói, amelyeket forrasztásmentesen és ezáltal visszafordíthatóan közvetlenül a nyomtatott áramköri lapra lehet rádugni, és expanziós szegecsekkel reteszelni.

A dugaszolható csatlakozókhoz megszereztük az UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 és DIN EN 61984 szabvány szerinti engedélyeket, és max. 25 dugaszolási-kihúzási ciklust tesznek lehetővé. „Az a tény, hogy a dugaszolható csatlakozót nem kell forrasztani, ideális körülmény. Így a készülék kivitelétől függően bizonyos összetevőket a végszerelés során utólagosan lehet beültetni vagy elhagyni", mondja Dennis Mettner, a ASO GmbH hardverfejlesztője. Az ASO vevőinek előnye: ők a saját speciális követelményeikre szabott hardverkialakítást kapnak, és nem kell olyan funkciókért és komponensekért fizetniük, amelyekre nincs szükségük.

A központi és a minden teljesítményosztályban azonos funkciókat a fejlesztők a Phoenix Contact szokásos nyomtatott áramköri kapcsaival és dugaszolható csatlakozóival valósították meg. A döntő kritérium a nagyfokú megbízhatóság és a csatlakozástechnika világméretű rendelkezésre állása volt. Mindazonáltal azt remélik, hogy a vevők az új vezérlőt világszerte nagy mennyiségben fogják alkalmazni.

Termékek

A SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók támogatják az ASO GmbH moduláris vezérlési koncepcióját.

Leírás

Cikkmegnevezés

Cikkszám

Terméktípus
SKEDD direkt dugaszolható csatlakozó egysoros, 3 pólusú kétsoros, 11 pólusú SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 1864040 1848736
Nyomtatott áramköri kapcsok 4 pólusú 3 pólusú 8 pólusú SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR 1991118 1991105 1771017
Alapsávok nyomtatott áramköri lapokhoz 2 pólusú 3 pólusú 4 pólusú 8 pólusú 9 pólusú 14 pólusú 2 pólusú MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTB 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606
Dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók 2 pólusú 3 pólusú 4 pólusú 5 pólusú 2 pólusú MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366
SKEDD direkt dugaszolható csatlakozó

Bővebben a SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókról

Az innovatív SKEDD technológiájú direkt dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően most először szerelhetők fel a nyomtatott áramköri csatlakozók közvetlenül és szerszám nélkül, tetszőleges helyre a nyomtatott áramköri lapra. Nincs szükség alaplécekre. A bonyolult forrasztási folyamatokra már nincs szükség. A költségek csökkennek.

Ingyenes minta
Tesztelje a SKEDD direkt dugaszolható csatlakozókat

Intuitív, szerszámmentes és megbízható: direkt dugaszolási technika a maximális kényelem érdekében. Győződjön meg erről saját szemével, és rendelje meg ingyenes mintáját közvetlenül a munkahelyére.

Ingyenes minta megrendelése
Minta megrendelése: SKEDD direkt dugaszolható csatlakozók