Eljárás- és folyamattechnika

Eljárás- és folyamattechnika

Biztonság a folyamattechnikában

Egyedi szolgáltatásokkal támogatjuk Önt a folyamattechnikai rendszerek biztonságos üzemeltetésében.

Ágazati szakértőink terméksemleges módon segítenek Önnek a biztonsági életciklus EN 61511 szerinti tervezésében és megvalósításában, valamint a PLT védőberendezések terén. Ezeken túlmenően a gépek folyamattechnikai rendszerbe való integrálása a gépekre vonatkozó irányelv alkalmazását is megkövetelheti. Ebben az EN ISO 13849 szerinti szolgáltatásainkkal támogatjuk Önt.

Tanácsadás

Tanácsadás az ügyfélnél

A helyszínen látjuk el Önt tanácsokkal a biztonsági életciklus minden vonatkozásával kapcsolatban

Tanácsokkal látjuk el Önt rendszerének tervezése és megvalósítása során:

  • a biztonsági életciklus kialakítása,
  • PLT védőberendezések kialakítása,
  • interfészek: nyomtatók, gépek,
  • ATEX-, EMC-, kisfeszültségű irányelv,
  • működési tesztek kialakítása.

Műszaki tervezés

Biztonsági tervezés az ügyfélnél

Megvalósítjuk az Ön számára a gépekre vonatkozó irányelv követelményeit

A biztonsági integritás igazolására az Ön műszaki dokumentációja alapján meghatározzuk a biztonsági funkciók SIL-szintjét.

A véletlenszerű hibák megelőzésére kellőképpen erős biztonsági funkciókat kell alkalmazni. A gépekrre vonatkozó irányelv szerinti követelmények esetén a biztonsági életciklus teljes folyamatát megvalósítjuk.

Tanfolyamok

Biztonsági oktatás az ügyfélnél

Megválaszoljuk a biztonság témakörére vonatkozó kérdéseit

A funkcionális biztonság alapelvei a folyamattechnikában
Áttekintést nyújtunk Önnek a folyamatrányítási védőberendezésekre vonatkozóan és megismertetjük a kockázatazonosítás és -elemzés eljárásaival. Ugyancsak megismertetjük a Safety Integrity Level, röviden SIL alepvető tudnivalóival.

Az EN 61511 szabvány alkalmazása

Ez a tanfolyam az IEC 61511-1:2016 és más vonatkozó szabványok alapján megismerteti Önt a funkcionális biztonság elérésének alapjaival. Ehhez egy általános példán keresztül szemléletesen bemutatjuk a biztonsági életciklust - a kockázatelemzéstől a PLT biztonsági berendezések kialakításán keresztül a validálásig, üzemeltetésig és módosításig. Megválaszoljuk a terepi készülékek kiválasztására, a biztonságos szoftverek üzemi megbízhatóságára és megvalósítására vonatkozó tipikus kérdéseket.

Leírás
Az EN 61511 szabvány alkalmazása [PDF, 0,11 MB]
Nappali tanfolyam

Gépek integrálása folyamattechnikai rendszerekbe

Az olaj-, gáz- és vegyipar, valamint a gépek biztonsági követelményei gyakran kapcsolódnak egymáshoz: a folyamattechnikai rendszerekben például csomagológépeket vagy a göngyölegeket szállító gépeket is alkalmaznak.

A gépekre vonatkozó irányelv alkalmazási területe
Ezen gépek összekapcsolása gépegyütteseket eredményezhet. A gépek és berendezések módosítása megfelel a lényeges módosítás definíciójának. Ezekben az esetekben az üzemeltető gyártóvá válik, és felelős lesz a megfelelőség értékeléséért. A Németországban és Ausztriában érvényes kritériumok alapján támogatjuk Önt a gépek biztonságával kapcsolatos speciális követelmények betartásában és a biztonsági területek interfészeinek biztosításában.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás