Automatizálási célú szolgáltatások

A mi tudásunk az Ön automatizálási feladataihoz

A mi tudásunk az Ön automatizálási feladataihoz

Bízzon specialistáinkban. Az automatizálás teljes területén kompetens és rugalmas támogatást nyújtunk.

Vissza ide: Szolgáltatás és támogatás

Kategóriák

  • Helyszíni szolgáltatás és forródrót
    Helyszíni szerviz és forródrót

    Átfogó és kompetens ügyfélszolgálat – folyamatosan telefonon vagy közvetlenül a berendezés mellett.

  • Tervezés
    Egyedi megoldások az Ön projektjéhez

    Egyedi megoldások és kompetens tervezési szolgáltatások a Phoenix Contact szakembereivel.

Teljesen mindegy, hogy milyen automatizálási feladat áll Ön előtt: AUTOMATIONWORX kompetenciaközpontunk profi munkatársai minden kérdésben Ön mellett állnak. A rugalmas szolgáltatási koncepció ezt lehetővé teszi. A projekt tipikus fázisaira támaszkodva bármely időpontban támogatást nyújtunk. Az iparágtól és a projekt fázisától függően támogatjuk Önt tudásanyagunkkal és sokéves tapasztalatunkkal.

Előnyei

  • Takarítson meg időt, hárítsa át az automatizálási feladatokat a Phoenix Contactra!
  • Optimális automatizálási megoldás az átfogó technológiai és termék-tudásanyagnak köszönhetően
  • Fejlett folyamatkezelés az összes igény következetes figyelembe vétele által
  • Célorientált projektkezelés optimálisan egymásra hangolt munkalépésekkel
  • Igazolható jogi fedezet az általános dokumentációnak köszönhetően

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás