Technika

Technika

Teljesítmény a berendezések maximális rendelkezésre állásáért

Hosszú távon hasznos, innovatív technológiák és funkciók

Vissza ide: Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Kategóriák

  • IQ technológia
    IQ technológia

    Az IQ technológiájú tápegységek együtt gondolkodnak Önnel, és szükség esetén azonnal tájékoztatják Önt.

  • NFC
    NFC

    Innovatív technológiákat alkalmazunk azért, hogy az Ön egyedi alkalmazásához illeszkedő tápegységet kínálhassunk.

Műszakilag élenjáró és minőségileg is kiváló termékeink megbízhatóan látják el energiával az Ön alkalmazásait.

Meghatározó szerepet játszanak ebben a Phoenix Contact által kifejlesztett innovatív technológiák és műszaki funkciók, amelyek hosszú távú hasznot hoznak Önnek, mert alkalmazásuk nem csak egyszerűbb, de esetükben kizárhatók a későbbiekben felmerülő, magas kapcsolódó költségek.

Itt tájékozódhat az olyan funkciókról, mint az SFB technológia (Selective Fuse Breaking), az ACB technológia (Auto Current Balancing) és az IQ technológia. Itt ezenkívül információkat talál arról is, hogyan működik az NFC (Near Field Communication), és hogyan használhatja a tápegységeinkkel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás