IQ Technology Az IQ technológia intelligenssé teszi a tápellátási megoldásokat. Az IQ technológiájú intelligens UPS felügyeli és optimalizálja az energiatárolót, csökkenti a karbantartási ráfordításokat, és növeli az Ön rendszere rendelkezésre állását. Az UPS különböző (pl. PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® vagy USB) interfészeken keresztül problémamentesen beköthető a meglevő ipari hálózatokba.

Quint DC UPS intelligens tápegységek egy partmenti tengeri szélerőműtelep előtt

Intelligencia a berendezések maximális rendelkezésre állásáért

A szünetmentes tápegységek (UPS) hálózati kimaradás esetén is garantálják az áramellátást. IQ technológiánk alkalmazásával egy lépéssel a többiek előtt jár: ez a technológia tájékoztatást ad az energiatároló töltöttségi állapotáról és rendelkezésre álló fennmaradó használati idejéről, maximalizálja annak élettartamát, és a korai figyelmeztetés révén megóvja a rendszert a kieséstől. Minden fontos információ átvihető a felsőbb szintű számítógépre és vezérlőkre.

IQ technológia: intelligencia a berendezések legmagasabb fokú rendelkezésre állásáért

QUINT DC UPS: intelligens és kommunikatív
QUINT DC UPS: intelligens és kommunikatív YouTube
Intelligens akkumulátormenedzselés az IQ technológiával

Intelligens akkumulátormenedzselés az IQ technológiával

Intelligens akkumulátormenedzselés

Az IQ technológiát alkalmazó intelligens akkumulátormenedzselés felismeri a csatlakoztatott energiatároló típusát, begyűjti az összes fontos információt, és tájékoztatja Önt ezekről.

SOC – State of Charge (töltöttségi állapot)
Folyamatosan meghatározza és kijelzi az energiatároló pillanatnyi töltöttségi állapotát és hátralevő üzemidejét.

SOH – State of Health (egészségi állapot)
Jelzi az energiatároló hátralevő várható élettartamát, és idejekorán figyelmeztet a kiesés előtt.

Monitor az energiatároló felügyeletéhez

Az energiatároló intelligens felügyelete

Az energiatároló intelligens felügyelete

__Intelligens akkumulátorvezérlés __
Automatikusan felismeri a csatlakoztatott akkumulátor típusát, és maximalizálja annak élettartamát az optimálisan illesztett töltési karakterisztika révén.

Intelligens feltöltés
A töltőáram hozzáigazítása gondoskodik az energiatároló lehető leggyorsabb utántöltéséről és rendelkezésre állásáról.

QUINT DC UPS különböző interfészekkel

Interfészek az ipari hálózatokba való integráláshoz

integrálás ipari hálózatokba

A QUINT DC UPS különböző interfészeken keresztül problémamentesen integrálható
a következő meglevő ipari hálózatokba:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

2 portos switch
A Quint DC UPS egy 2 portos switchet tartalmaz. Így a készülék rugalmasan csatlakoztatható a meglévő ipari hálózatokba.

Intelligens tápellátó rendszer

Intelligens tápellátó rendszer

Élő demó: Intelligens tápellátó rendszer

Vessen egy pillantást a paderborni PHOENIX CONTACT Metal Parts Production áramellátó rendszerünkről készített élő bemutató videójára. Egy interaktív felhőalkalmazás jelzi ki a 24/7-es tápellátó rendszer üzemállapotának adatait.

Felhasználó: demohmi
Jelszó: Demo1234