Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Tápegységek és szünetmentes tápegységek

Három technológia – egy telephely

Az innovatív tápellátási megoldások garantálják a berendezések maximális rendelkezésre állását.

Vissza ide: Technológiák

Kategóriák

  • Technika
    Technika

    Műszakilag élenjáró és minőségileg is kiváló POWER termékeink megbízhatóan látják el energiával az Ön alkalmazásait.

  • Felhasználási területek
    Felhasználási területek

    Átfogó szaktudás birtokában kínálunk technológiai szempontból is kiváló minőségű tápellátási megoldásokat minden alkalmazáshoz, a legkülönbözőbb ágazatok számára.

  • E-learning
    E-learning

    Tájékozódjon tápegységeinkről és szünetmentes tápegységeinkről. Ismerje meg a funkciókat, és tudja meg, hogyan alkalmazhatja helyesen az UPS-CONF szoftvert.

  • Szolgáltatások
    Power Supplies szolgáltatások

    Találja meg a megfelelő termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

A Paderborn városában működő Phoenix Contact Power Supplies GmbH a tápellátási technológiák kompetenciáit fogja össze. Tápegységeink, DC/DC átalakítóink, redundanciamoduljaink és szünetmentes tápegységeink műszakilag és a minőség szempontjából is piacvezetők.

Győződjön meg Ön is technológiai felkészültségünkről, ismerje meg a Phoenix Contact innovatív tápellátási megoldásait. Tájékozódjon a technológiákról és a műszaki részletekről, ismerjen meg különböző alkalmazási területeket, és találja meg a megfelelő megoldást az Ön alkalmazásához.

Innovációs példa: egyedivé tehető QUINT POWER tápegység NFC interfésszel

Minden alkalmazás egyedi, így a berendezések maximális rendelkezésre állása érdekében egyedi tápellátást igényel. A Phoenix Contact a QUINT POWER típussal világszerte elsőként kínál egyedivé tehető tápegységet, amelyet igény esetén akár előre beállítva szállítunk le.

Annak érdekében, hogy minden gépet és berendezést megbízhatóan lehessen ellátni árammal, az új tápegység rugalmasan beállítható. A jelzési küszöbök és a karakterisztikák a beépített NFC interfészen keresztül egyedileg a rendszer igényeihez igazíthatók. A tápegység paramétereinek beállítása után az értékeket az alkalmazás vagy a szoftver segítségével egyszerűen át lehet vinni más készülékekre.

Industrie 4.0 – megoldásaink a jövő számára

Megoldások a jövő számára  

Megoldások a jövő számára

A jövő velünk kezdődik.

Tapasztalatainkkal és megoldásainkkal jövőállóvá tesszük az Ön cégét. Komoly összegeket fektetünk az intelligensebb és egyedivé tehető készülékek fejlesztésébe, ez által új utakat taposunk ki. Az NFC (Near Field Communication, rövid hatótávolságú kommunikáció) segítségével a tápegységeket először lehet mobil készülékek segítségével, üzemelés közben paraméterezni. Illessze a jelzési küszöböket és karakterisztikákat pontosan a rendszere igényeihez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás