Technika

Technika

Nyitott vezérlési platform

A PLCnext Technology segítségével gyorsan és egyszerűen integrálhatja új funkcionális követelményeit és technológiáit.

Az új platform a nyitottsága révén számos előnyt kínál az automatizálási berendezések fejlesztése, tervezése és üzemeltetése terén. Alkalmazkodóképes és lehetővé teszi az új piaci elvárásokhoz való gyors reagálást. A fejlesztési ciklusok rövidülése esetén is növekvő hatékonysággal és változatlan minőséggel valósíthatja meg megoldásait. A PLCnext Technology segítségével gyorsabban hódítja meg a piacot.

Az IEC 61131-3 szerinti programozáshoz az új PLCnext Engineer révén adaptív tervezési platform áll rendelkezésre. Ezt az innovatív szoftvert megnyerő kialakítás, objektumorientált programozás és a felhasználók számára optimalizált működés jellemzik.

A PLCnext Technology részletes ismertetése

A PLCnext Technology a kommunikatív és alkalmazkodóképes automatizálási megoldás alapja. Fedezze fel a nyílt vezérlési platform előnyeit.

A képek átlapozásával részletes információkhoz juthat.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

PLCnext Technology: nyílt és jövőbiztos

A PLCnext Technology alkalmazásával az IoT-világ követelményeinek is meg lehet felelni

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás