Vissza az Áttekintéshez

Kommunikációs protokollok

Kommunikációs protokollok

Az összes terepi résztvevő megbízható csatlakoztatása

Az OPC UA mellett az új vezérlési platform számos más kommunikációs protokollt is használ. A PLCnext Technology ezen kívül a vertikális, azaz az irányító rendszer vagy a Phoenix Contact-Proficloud felé irányuló kommunikáció mellett a horizontális, azaz a különböző vezérlők közötti adatcserét is magvalósítja.

A hagyományos terepi szinthez való csatlakozás ugyancsak továbbra is megvalósítható. A rendszer ezen a téren a PROFINET, CANopen és Modbus mellett olyan távirányító protokollokat is támogat, mint pl. az IEC 60870-5-104 és 101.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

PLCnext Technology: nyílt és jövőbiztos

A PLCnext Technology alkalmazásával az IoT-világ követelményeinek is meg lehet felelni

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás