Vissza az Áttekintéshez

IT-Security

IT-Security

Átfogóan integrált adatbiztonság

A gépek és berendezések illetéktelen hozzáférések és veszélyeztetések elleni védelmének alapja egy átfogó, mélyen integrált biztonsági koncepció. Az IT-security iparágspecifikus követelményeit jelenleg és a jövőben is még fokozottabban kell figyelembe venni. Ebben az összefüggésben a hálózati biztonság és a távkarbantartás kétségtelenül fontosak, de az átfogó ipari biztonsági koncepció ennél sokkal többet takar. A mai rendszerekkel szemben az adatok integritása, rendelkezésre állása és mindenekelőtt a bizalmassága alapkövetelmény.

Ez csak a különböző mechanizmusoknak és eljárásoknak a PLCnext Technology, illetve a PLCnext Engineer fejlesztői környezet összes szintjén történő mély integrálásával sikerülhet. Ezért kínálja a
PLCnext Technology a Security-by-Design megoldást, így a biztonsági vonatkozások a világszerte vezető IEC 62443 szabványnak megfelelően valósíthatók meg.

Az Industrial Security ezáltal már nem hátrányként mutatkozik, hanem a PLCnext Technology alapján az új projektötletek kulcsaként. A PLCnext Technology segítségével a Phoenix Contact így egyszerű módon teljesíti a fejlesztők és felhasználók által támasztott követelményeket. Ezáltal csökkenthetők a fejlesztési idők, minimalizálhatók a költségek, a résztvevő személyek pedig a projektre, illetve alaptevékenységükre koncentrálhatnak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

PLCnext Technology: nyílt és jövőbiztos

A PLCnext Technology alkalmazásával az IoT-világ követelményeinek is meg lehet felelni

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás