Vissza az Áttekintéshez

Szabványosítás és modularizálás

Szabványosítás és modularizálás

Automatizálási modulok egyszerű újra felhasználása

Az új PLCnext Engineer szoftverplatform lehetőséget kínál definiált szoftverrészekből álló automatizálási modulok létrehozására. Ez számos előnnyel jár a szoftverprogramozó számára. Az ilyen modulok gyors és egyszerű újra felhasználása révén jelentősen felgyorsíthatók a fejlesztési folyamatok. Ezzel tervezési költségeket lehet megtakarítani, és csökkenteni lehet a hibaforrásokat, mivel az engedélyeztetéseket, a tesztet és a programozást csak egyszer kell elvégezni.

Mindenekelőtt összetett rendszerekben javul jelentős mértékben a programozás minősége és hatékonysága az automatizálási modulok használata által. A PLCnext Technology révén akár IEC 61131-3, akár C/C++ vagy C# programkódok is feldolgozhatók, az automatizálási modulok akár vegyes programkódokat is tartalmazhatnak.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

PLCnext Technology: nyílt és jövőbiztos

A PLCnext Technology alkalmazásával az IoT-világ követelményeinek is meg lehet felelni

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás