Vissza az Áttekintéshez

Diagnosztika

Diagnosztika

Gyors behatárolás hiba esetén

A hatékony gyártás előfeltétele a berendezések magas fokú rendelkezésre állása és csekély kiesési ideje. A szervizköltségek és a gyártáskiesés jelentős csökkentése érdekében minden zavart gyorsan és egyértelműen be kell határolni és el kell hárítani. A PLCnext Technology meggyőző, egységes és átfogó diagnosztikai koncepcióval rendelkezik:

Költségtakarékos készülékdiagnosztika – Egyetlen komponens, pl. egy vezérlő hibája
A PLCnext Technology révén vezérlőink kényelmes webalapú menedzsment-diagnosztikát támogatnak, vagyis a vezérlőkön a diagnosztika számára előre elkészített oldalakkal ellátott webszerver fut. Ez költségtakarékos megoldást jelent az Ön számára, mert nincs szükség kiegészítő, drága diagnosztikai szoftverekre a vezérlő webszerverre való csatlakoztatásához. Mindössze egy standard webböngészővel ellátott tetszőleges végberendezés, pl. egy PC vagy egy Smart Device szükséges a hálózati hozzáféréshez. A készülék összes diagnosztikai adata a böngészőben jelenik meg.

Egyszerű berendezésdiagnosztika – Zavar a berendezésben, vagyis hiba valamelyik gyártási láncban
A PLCnext Technology segítségével minden vezérlő diagnosztikai adatai egy irányító központba továbbíthatók. Az adatátvitel szabványos OPC UA interfészen keresztül történik. Ennek a szabványosításnak köszönhetően minden hálózati résztvevő egyszerűen és közvetlenül kommunikálhat az irányító központtal, az eddig szokásos konfigurációs ráfordítás nélkül.

Kényelmes alkalmazásdiagnosztika – hibás tervezés, azaz hiba a programkódban
A PLCnext Technology révén nemcsak a programozás, hanem a diagnosztikai funkciók is rendelkezésre állnak a választott és kívánt tervezési környezetben. Aszerint, hogy felhasználóként melyik eszközt ismeri, a PLCnext Technology segítségével a megszokott hibakereső funkciókat is tovább használhatja. Mindegy, hogy Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink vagy PC Worx – kényelmesen elháríthatja a hibákat alkalmazásában.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás