Megjelenítés

Szoftver kezelési és felügyeleti funkcióra

Szoftver kezelési és felügyeleti funkcióra

Az Ön ideális ember-gép interfésze: megjelenítő szoftver minden alkalmazási területre.

Vissza ide: Szoftverek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Megjelenítés

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Legyen az a központi vezérlőközpontban, a gyártási területen vagy közvetlenül a gépnél – a hatékony automatizálás megfelelő megjelenítést igényel. Profitáljon a kezeléssel és felügyelettel kapcsolatos, széleskörű termékkínálatunkból!

Előnyei

  • Mindig a megfelelő szoftver a különböző funkciós osztályú és árkategóriás verzióknak köszönhetően
  • Minden alkalmazáshoz használható: az egyszerű kezelői interfésztől a SCADA-megoldásig
  • Sokrétű alkalmazási lehetőség: egy szoftver a HMI készüléktől egészen az IPC-ig
  • Intuitív kezelés az áttekinthető grafikus felületnek köszönhetően

Visu+ – a rugalmas és skálázható SCADA megjelenítés

Visu+ dobozos szoftver  

Visu+: a SCADA megjelenítéshez

A SCADA funkcionalitású megjelenítő szoftver minden alkalmazáshoz megfelelő: a kompakt érintőpaneltől az ipari PC-ig. A standard funkciók, mint a trend- és riasztáskezelés mellett a Visu+ átfogó funkciókat kínál a riasztások elosztásához és a külső adatbázisokhoz kapcsolódó adatnaplózáshoz. A funkciók tárházát az FDA 21 CRF, Part 11 szerinti kiváló minőségű grafikus jelentéskészítési és Audit-Trail funkciók teszik teljessé.

A Visu+ Windows PC-n és beágyazott platformokon (Windows CE) is futtatható. A Phoenix Contact érintőpaneljei már tartalmazzák a beágyazott készülékekhez tartozó futtatási komponenseket. Az OPC Classic interfésszel és a számos közvetlen illesztőprogrammal a Visu+ a Phoenix Contact és más ismert vezérlőgyártók vezérlőihez csatlakoztatható.
 

A mobil használathoz a natív Visu+ mobile alkalmazást kínáljuk iOS és Android operációs rendszerre. A multitouch-támogatás okos eszközökön is kényelmessé teszi a kezelést.

Visu+ Express – egyszerű alapszintű megjelenítő szoftver

Visu+ Express dobozos szoftver  

Visu+ Express ingyenes megjelenítő szoftver

A hatékony automatizálás alapja a jó megjelenítő szoftver – akár a termelésben, akár közvetlenül a gépen. Az ingyenes Visu+ Express szoftver egyszerű alapszintet jelent a tipikus kezelési és megfigyelési feladatok megjelenítésére.

A Phoenix Contact érintőpanel-termékcsaládjával vállvetve a szoftver különösen HMI-alkalmazásokhoz kiváló. A Visu+ Express minden funkciót lefed, amire a tipikus HMI-környezetben szükség van. Ide tartozik például a számos grafikai lehetőség, az integrált esemény- és riasztáskezelés, az adatnaplózás, a trendek megjelenítése vagy a receptkezelés is.

 

A Phoenix Contact OPC Classic interfésze és az általában használt vezérlő válogatott, közvetlen illesztőprogramjai biztosítják a folyamatadatok bekötését. A Visu+ Express méretezhető, és felfelé teljes mértékben kompatibilis a Visu+ szoftverrel.

WebVisit – egyszerű webalapú megjelenítés

Webvisit dobozos szoftver  

Webalapú megjelenítés: Webvisit

A webes alapú megjelenítési feladatok legjobb megoldása a Webvisit. A szoftver rugalmas, kedvező árú és egyszerűen használható. A HTML5-nek köszönhetően a megjelenítő alkalmazás használatához csupán a megszokott webböngésző szükséges. Így további szoftver telepítése nélkül is kezelheti és felügyelheti berendezéseit.

A projekt közvetlenül a vezérlőn menthető. Így a Webvisit-es adatfeldolgozás terjedelmét a vezérlő kapacitása szabja meg. A Webvisit kis és közepes alkalmazásokban használható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás