Vissza az Áttekintéshez

1600-as sorozatú nem menedzselhető switch-ek

Profilokra szerelt FL Switch 1605

Az FL SWITCH 1605 segítségével öt Ethernet-képes hálózati résztvevő kapcsolható össze közvetlenül a terepen. A magas, ​IP67 védettségű kivitel​ ellenállóvá teszi a switch-et az olyan külső befolyásokkal szemben, mint a nedvesség vagy a por.  A robusztus terepi készülékek, pl. I/O modulok így decentralizáltan, közvetlenül a gépben csatlakoztathatók a hálózatra. A plug and play képesség konfigurációs ráfordítás nélküli egyszerű installálást tesz lehetővé. ​Annak érdekében, hogy a kábelezés is védett legyen a mostoha környezeti feltételek ellen, a feszültségellátás és a hálózat csatlakozói is terepi használatra alkalmas, szabványos M12-es csatlakozási móddal vannak kialakítva.

Problémamentes használat automatizálási hálózatokban

Az FL SWITCH 1605 a gépgyártásban  

Az FL Switch 1605 különösen alkalmas gépekben történő használatra

​Az​ FL SWITCH 1605 alkalmas az olyan hálózatokban történő használatra, amelyekben PROFINET, EtherNet/IP™ vagy Modbus/TCP automatizálási protokollokat alkalmaznak. ​A Quality of Service funkció IEEE 802.1Q szabványnak megfelelő használata az alapja annak, hogy a magasabb prioritású adatforgalmat, pl. az érzékeny folyamatadatok továbbítását nagy adatterhelés mellett nem fékezik le a kisebb prioritású adatcsomagok. Így garantálja a nem menedzselhető switch ​a PROFINET​​ hálózatokban a valós idejűséget. ​A maximum 100 Mbit/s értékkel a switch ezen kívül elegendően nagy átviteli sebességet kínál a modern terepi készülékekkel, pl. I/O állomásokkal vagy vezérlőkkel való kommunikációhoz.

Rugalmasan választható felszerelési hely

Szerkezeti profilra szerelt IP67 védettségű switch  

Az IP67 védettségű, 30 mm-es beépítési szélességű 1605-ös switch különösen keskeny

Az IP67 védettségű 1605-ös switch felszerelési helye maximális rugalmassággal választható ki. ​A mindössze 30 mm-es beépítési szélesség és a két M6-os csavarral való rögzítés révén a switch​ pl. közvetlenül felszerelhető a gépek szerkezeti profiljaira. Így nincs szükség szerelőlapok drága és időigényes elkészítésére, illetve elhelyezésére. ​A nem menedzselhető switch-ek ​IP67 védettségű, -40 °C ... +70 °C hőmérséklet-tartományú kialakítása a nehéz környezeti körülmények közötti felszerelést is lehetővé teszi.

A feszültségellátás vonali topológiaként is megvalósítható

Y elosztó  

Y elosztók több vonali switch egy feszültségforrásról való tápellátásához

A feszültségellátás installálásához az FL SWITCH 1605 különböző lehetőségeket kínál. Az összes egyedi switch külön tápellátása mellett több vonali készülék egy feszültségforrásról való ellátása is megvalósítható​. ​Ehhez a gazdaságos feszültségellátási alternatívához ​Y elosztók állnak rendelkezésre. A feszültség más készülékekhez való továbbvezetésére szolgáló elosztókat a switch feszültségcsatlakozójára szerelik fel. Az ipari nem menedzselhető switch-ek energiatakarékos kialakítása révén kiterjedt vonali topológiák valósíthatók meg.

Mobil alkalmazások

Arató-cséplőgép  

A robusztus, IP67 védettségű nem menedzselhető switch járművekben is használható

Kompakt felépítésének és kis tömegének köszönhetően az 1605-ös switch mobil alkalmazásokban, pl. robotszerszámokban, szállítórendszerekben vagy járművekben is használható​. Széles bemeneti feszültségtartománya révén 12 vagy 24 V DC fedélzeti feszültségű járművekben is alkalmazható. Igen alacsony áramfelvétele miatt a switch használata akkumulátoros üzemű alkalmazásokban is ajánlott.

Az FL SWITCH 1600 áttekintése

 FL SWITCH 1600
Átviteli sebesség10/100 ​Mbit/s
Feszültségellátás9 ​V DC​ ... 32 ​V DC
Hőmérséklet-tartomány-40 °C ... 70 °C
VédettségIP67
KülönlegességekQuality of Service (QoS), PTCP ​szűrő PROFINET-hez
EngedélyekCE, ​UL

Innen juthat el az 1600-as sorozatú nem menedzselhető switch-ek terméklistájához

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás