UM-ALU extrudált profilház

UM-ALU extrudált profilház

Tökéletes megoldás nagy igénybevételt támasztó környezetekben

Megbízható alkalmazás nagy igénybevételt támasztó környezetekben a robusztus, alumínium házprofilnak köszönhetően

Vissza ide: Kalapsínre szerelhető készülékházak

Kategóriák

Keresés a következő helyen: UM-ALU extrudált profilház

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az UM-ALU készülékház-rendszer teljes mértékben alumíniumból készül, kiváló elektromágneses összeférhetőségi (EMC) védelmet és teljes beültetési rugalmasságot nyújt. A házak ezért kiválóan alkalmasak speciálisan a nagy elektromágneses zavarási lehetőségeket rejtő ipari környezetekhez.

Előnyei:

  • Hőálló alumínium az érzékeny elektronika optimális védelmére
  • Magas fokú EMC-védelem
  • Különböző profilméretek és fedelek az alkalmazásnak megfelelő elektronikus részegységekhez
  • A nyomtatott áramköri lapok max. hét szinten szerelhetők be a rugalmas elektronikai megoldások érdekében

EMC védett és hőálló

EMC védelem  

EMC védett és hőálló

Az extrudált alumínium profilok több hosszban állnak rendelkezésre. Speciális hosszakat megrendelésre gyártunk.

  • Kizárólag alumíniumból készül
  • Hőálló
  • Optimális EMC védelem az elektronika számára

Különböző védőfedelek

Védőfedelek  

Többféle védőfedél az optimális érintésvédelem érdekében

Elektronikájának fejlesztésekor különféle védőfedelek nyújtják az optimális érintésvédelmet és a nagyfokú rugalmasságot.

Rugalmas beépítési szintek

Rugalmas beépítési szintek  

Több beépítési szint nyomtatott áramköri lapokhoz

A rugalmas beépítési szintek révén az alkalmazáshoz igazodó készülékfejlesztésre van mód. Így a készülékházban nagy mennyiségű elektronikai alkatrész fér el.

A Phoenix Contact extrudált profilházai

Az extrudált profilházak fő jellemzője a gyors szerelés, valamint a nyomtatott áramköri lap rugalmas elhelyezése és hosszúsága. Fejlessze ki készülékeit igényei szerint, hiszen a NYÁK csatlakozástechnikát szabadon megválaszthatja. A nyitott építési elv optimális a nagyméretű alkatrészekkel szerelt NYÁK-lapokhoz. Az elektronika opcionális fedéllel védhető. Használja ki Ön is a pontosan megfelelő hosszúságú készülékház, a nagy méretű elektronika nyílt felépítés miatti problémamentes integrálása, valamint a Snap-Mount elven működő szerszám nélküli készülékszerelés előnyeit. Ezenkívül a szabadon pozicionálható védőfedél használatával rugalmasan tervezhet.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás