Csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek

Csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek

Megbízható karbantartás

Termékválasztékunk sokrétű: Ön megfelelő hardvert kaphat a karbantartáshoz, szervizhez és diagnosztikához.

Vissza ide: Installációs és szerelési anyagok

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Csatlakozóaljzatok és szervizinterfészek

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A lehető legnagyobb rugalmasság a különféle alkalmazásokban: használja a Phoenix Contact szervizinterfészét mostoha ipari körülmények között működő kapcsolószekrényekben, infrastrukturális elemekben és készülékekben.

Előnyei

  • Robusztus és hőálló az IP65 védettségű kiviteleknek köszönhetően
  • Helytakarékos moduláris felépítés
  • Átfogó termékkínálat: adat- és csatlakozóbetétek nagy választékban
  • Megbízható jelátvitel – 360°-os árnyékolás az elektromágneses tér által terhelt környezetben
  • A kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok a COMPLETE line rendszer részei

Számos csatlakozási lehetőség

Adatelőlap csatlakozó aljzat, USB és RJ45 betéttel  

Adatelőlap csatlakozó aljzat, USB és RJ45 betéttel

A szervizinterfészekkel most még egyszerűbb a karbantartás, szerviz és diagnosztika. Az IP65 védettségű robusztus beépítő keretek durva ipari körülmények között is lehetővé teszik a használatot. Az adatelőlapok kis helyen kínálnak sokféle csatlakozási lehetőséget, mivel a különböző érintkezőbetétek tetszés szerint kombinálhatók.

A szervizinterfészeket a következő betétekkel szállítjuk:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Csatlakozóaljzatok
  • SCRJ átalakító

Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok világméretű alkalmazáshoz

Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok  

Kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok nemzetközi követelményekhez

A különböző csatlakozóprofilú EO kapcsolószekrény-csatlakozóaljzatok a világ minden táján használhatók a kapcsolószekrény- és berendezésgyártásban. A kiegészítő funkciók (pl. LED-es kijelzők, biztosító, kapcsoló, vagy védőkapcsoló) bővítik az alkalmazási lehetőségeket.

A csatlakozóaljzatok választhatóan direkt rugós vagy csavaros csatlakozástechnikával vezetékezhetők. A csatlakozóaljzatok szerelése is különösen rugalmas: felpattinthatók a kalapsínre, vagy csavaros szereléssel, ill. ragasztással rögzíthetők. Az adapterlappal kombinálva a csatlakozóaljzatok ezenkívül a szervizinterfészekbe is beépíthetők.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás