RFID rendszer készülékek és berendezések jelöléséhez

RFID rendszer készülékek és berendezések jelöléséhez

Információk rugalmas kezelése

Jelölőanyagok információinak tárolása és kiolvasás beépített RFID adó-vevővel.

Vissza ide: Jelölés és feliratozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: RFID-rendszer berendezések és készülékek jelölésére

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Nyomtassa a beépített RFID technológiával rendelkező jelölőlapkákat a BLUEMARK ID vagy a BLUEMARK ID COLOR jelölőgéppel. Az író- és olvasókészülékkel érintkezés nélkül írhatja és olvashatja az RFID adó-vevő információit.

Előnyei

  • Jelölőanyagok széles választéka beépített RFID adó-vevővel
  • Jelölőanyagok érintkezés nélküli feliratozása és kiolvasása RFID adó-vevővel
  • Választható kis és nagy hatótávolság nagy-, vagy ultranagy frekvenciás technológiával

Rádiófrekvenciás azonosítás

RFID rádiófrekvenciás azonosítás logója  

Rádiófrekvenciás azonosítás, RFID

A rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) érintés nélküli azonosításra, adatcserére, és adó-vevők/címkék rálátás nélküli helymeghatározására használható. A kézi RFID-készülék iró- és olvasóegységként szolgál, elektromágneses hullámok (URH) vagy mágneses mező (NF) használatával végzi az adó-vevő/címke adatainak írását és olvasását.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160