Vissza az Áttekintéshez

Menedzselhető PoE switch-ek

A menedzselhető PoE switch-ek áttekintése

A 4000-es sorozat menedzselhető PoE switch-ei maximum 16 hálózati résztvevő csatlakoztatását teszik lehetővé. Maximum nyolc végberendezés látható el adatokkal és energiával is az Ethernet kábelen keresztül. Széles körű konfigurációs lehetőségek és különleges PoE funkciók teszik a switch-eket nagy teljesítőképességű és rugalmasan használható hálózati megoldássá.

Maximum 60 W teljesítmény portonként

Utcai megfigyelő kamera  

A 4000-es sorozatú PoE switch-ek PoE üzemeltetésű, nagy teljesítményű készülékek pl. PoE++ kamerák működtetéséhez használhatók.

A 4000-es sorozatú menedzselhető PoE switch-ek portonként 60 W-ig látják el a végkészülékeket. ​Az ​IEEE 802.3bt (​PoE​++) ​előzetes szabványnak megfelelő végberendezésekkel, pl. nagy teljesítményű kamerákkal működő alkalmazásokban is használhatók. 

A kiegészítő funkciókhoz tartoznak az adatintegritás szavatolása céljából Jumbo Frame rendszert használó Gigabit SFP ​Uplink portok​. Ez minden alkalmazásban garantálja a biztonságos adatátvitelt.

PoE konfigurálási lehetőségek

Switch konfigurálása laptopon  

A 4000-es sorozatú PoE switch-ek esetében különféle PoE funkciók konfigurálhatók

A 4000-es sorozat menedzselhető PoE switch-ei lehetővé teszik a felhasználó által definiált PoE beállítások használatát. Így pl. portonként aktiválható vagy inaktiválható a PoE funkció. Ezen felül PoE priorizálás is alkalmazható, illetve a maximális teljesítmény is beállítható. A legfontosabb készülékek PoE tápellátása akkor is biztonságos, ha a switch esetleges feszültségellátási problémákkal küzd.

PoE watchdog funkció

A PoE watchdog funkcióval felügyelhető a PoE végberendezések megfelelő működése. Ehhez a switch rendszeres időközönként 'megping​eli' a táplált készüléket (Powered Device; PD). Beállítható számú meg nem válaszolt pingelés után ki- és bekapcsolásra kerül sor. A táplált készülék újraindul. Ezzel a módszerrel szerviztechnikus alkalmazása nélkül hozhatók ismét megfelelő állapotba az üzem közben működési hiba miatt használhatatlanná vált végberendezések. Alternatívaképpen a ​PoE switch​ teljesen inaktiválni tudja a táplált készüléket.

PoE scheduler funkció

A PoE scheduler segítségével beállítható a nap és az időpont, amikor a switch a végberendezések számára a Power over Ethernet funkciót rendelkezésre bocsátja. Ez akkor hasznos, amikor a végberendezésekre csak adott időszakban van szükség. Így csökkenthető az áramfogyasztás időtartama és a hálózat adatterhelése.

A 4000-es sorozatú menedzselhető switch-ek áttekintése

 FL SWITCH 4000 POE
Átviteli sebesség10/100/1000 Mbit/s
Riasztóérintkezőigen
Hőmérséklet-tartomány-40 °C ... +75 °C
VédettségIP30
Tápfeszültség52…55 V DC, redundáns
Power over Ethernet 
PoE szabványokIEEE 802.3at/af/bt (PoE, PoE+, PoE++)
Power over Ethernet teljesítmény

60 W portonként
180 W / 240 W switch-enként

PoE funkciókPoE konfigurálás, PoE scheduling, PoE watchdog
Szűrőfunkciók 
Quality of Serviceigen
VLANigen
Multicast / IGMP snoopingigen
Redundancia 
Rapid Spanning Tree (RSTP)igen
MRP menedzser / kliensnem / nem
Fast Ring Detection (FRD)nem
Large Tree Supportnem
Extended Ring redundancia 15 msigen
Menedzsment-funkciók 
Port Configuration, Statistics and Utilizationigen
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)igen
Address Conflict Detection (ACD)nem
DHCP szervernem
Command Line Interface (CLI)nem
Automatizálási protokollok 
PROFINET megfelelőségi osztályA
PROFINET I/O eszköznem
EtherNet/IP™,
Extended multicast szűrés
nem
EngedélyekCE, UL

Innen juthat el a 4000-es sorozatú menedzselhető PoE switch-ek terméklistájához.


Vissza az Áttekintéshez
További információk

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160