Vissza az Áttekintéshez

I/O állomás felépítése a Project+ segítségével

A rendszertermékekkel rendelkező projektek tervezése gyakran átfogó tudást igényel. Specifikus tervezési szabályokat kell megtanulni, majd azokat az egyes alkalmazások feladataihoz alkalmazni. A Project+ berendezések, gépek, illetve létesítmények automatizálási részét képező I/O állomás tervezésében támogatja Önt. Betanulás nélkül hozhatja létre az alkalmazásához megfelelő I/O állomásokat.

Optimális I/O állomások tervezése, betanulás nélkül

Project+ tervezési adatok közvetlen átvitele  

Tervezési adatok közvetlen átvitele – speciális termékismeret nélkül

Szenzorokat és aktorokat szeretne kezelni alkalmazásában? A Project+ segítségével a szükséges I/O jeleket közvetlenül, eszköz ismeret nélkül adhatja meg egy vagy több állomás számára – például egy kapocsdoboznak.

Ugyanilyen egyszerűen állíthatja be, hogy melyik hálózaton vagy terepibusz-rendszeren keresztül kell csatlakoztatni az állomást. Nem utolsósorban megadható, hogy kell-e betervezni vezérlőfunkciót.

A tervezési információk alapján a Project+ önállóan meghatározza az alkalmazáshoz funkcionálisan és árban legmegfelelőbb termékeket.

Vissza az oldal tetejére

Műszakilag megfelelő I/O állomások önálló felépítése

Project+ tervezőszoftver: készülékek  

I/O állomás felépítése specifikus szempontok szerint

Így építhető fel bármikor akár manuálisan is egy I/O állomás. A Project+ által létrehozott készülékkonfiguráció utólagos átalakítása is lehetséges.

A Phoenix Contact Project+ szoftvere figyeli a műszaki tervezési szabályokat. Szükség esetén beiktatja a rendszerhez szükséges struktúrakomponenseket – például betápláló kapcsokat, adaptereket vagy rendszerkábeleket.

A Project+ így biztosítja, hogy az I/O állomás műszaki szempontból megfelelően épül fel és működőképes.

Vissza az oldal tetejére

A megtervezett I/O állomás grafikus ábrázolása

Project+: tervezés és kivitelezés  

A megtervezett I/O állomás grafikus kiviteli terve

Szívesen megnézné, hogy milyen benyomást kelt a megtervezett állomás? Nem probléma. A Project+ rögtön grafikusan is megjeleníti a kiviteli tervet.

A Phoenix Contact Fieldline termékcsaládjánál a Project+ által automatikusan választott rendszerkábelek is ábrázolásra kerülnek. Hosszuk közvetlenül a grafikus ábrázoláson keresztül illeszthető az alkalmazáshoz.

Továbbá: a grafikus kiviteli terv a Windows vágólapján keresztül is felhasználható – az I/O állomás különböző eszközökben történő dokumentálására.

Vissza az oldal tetejére

Az automatizálási eszközök kiegészítése

Project+: projekt és tartozékok  

Tartozékok a Phoenix Contact termékválasztékából

Szeretné teljessé tenni automatizálási eszközeit? Válasszon ki további Phoenix Contact termékeket közvetlenül a Project+ alkalmazásban.

Mire van szüksége? Csatlakozástechnikai komponensekre vagy interfészmodulokra, hálózati technikára vagy tápegységre tápellátás céljából?

Ezek mindegyike hozzáfűzhető tartozékként a megtervezett állomásokhoz. Fontos: itt tetszőlegesen állíthatja össze a komponenseket, mivel műszaki tervezési szabályokat is figyelembe kell venni.

Vissza az oldal tetejére

Költségtervezés strukturált darabjegyzékekkel

Project+: tervezési eredmények  

A cikkek darabjegyzékének strukturált megjelenítése áradatokkal

A Project+ támogatja Önt a tervezési eredmények szisztematikus feldolgozásában, éspedig a strukturált bevásárlókosár funkcióval.

A tervezési eredményeket két úton is ábrázolja a rendszer a strukturált bevásárlókosárban:

  • az automatizálási alkalmazás meghatározott komponenseinek listája, mint egyszerű termék specifikus kereskedelmi termékek,
  • gép illetve berendezés szerinti felsorolás

Amennyiben használta az árlista importálására szolgáló funkciót, a Phoenix Contact Project+ alkalmazása a cikkek darabjegyzékekhez megadja az összes árat – strukturáltan ábrázolva.

Árlistára van szüksége? Kérésre az Önhöz közeli forgalmazóknál elérhető az árlista.

Vissza az oldal tetejére

A projekt továbbítása export funkciókkal

Project+: export CLIP PROJECT alkalmazásba  

I/O állomás importálása CLIP PROJECT alkalmazásba

A Project+ segítségével létrehozott tervek átfogó exportfunciókkal adhatók tovább.

Így a megtervezett állomáskonfigurációk közvetlenül a Project+ alkalmazásban grafikus kiviteli tervekként hozhatók létre. A kiviteli terv a Windows vágólapon keresztül tetszőleges eszközökben használható fel tovább. Sőt: a konfigurációk speciális exportfunkciókkal CLIP PROJECT vagy PC WORX alkalmazásba való importálásra készíthetők elő.

A Phoenix Contact Project+ alkalmazásával a következő információk generálhatók projektjelentésként:

  • cikkek darabjegyzéke a kiválasztott komponensek specifikus leírásaival – betöltött árlista esetén a megfelelő áradatokkal kiegészítve,
  • grafikus kiviteli terv a megtervezett I/O állomásokhoz
Vissza az oldal tetejére

A Project+ az Ön nyelvén is beszél

A Project+ hét nyelven érhető el: német, angol, francia, olasz, spanyol, holland és orosz nyelven.

Ezek mindegyikéhez saját telepítő fájl áll rendelkezésre két változatban:

  • Windows 7 (32 bit), Windows XP, Windows Vista
  • Windows 7 (64 bit)

A termék DVD-jén a nyelvek minden variációja és az operációs rendszerek összes változata megtalálható. A megfelelő Project+ telepítő fájl közvetlenül és ingyenesen le is tölthető – egyszerűen kövesse a Letöltés (Download) hivatkozást.

Vissza az oldal tetejére

Vissza az Áttekintéshez
További információk
  • I/O állomás felépítése a Project+ segítségével

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás