Multifunkciós biztonsági relék

Multifunkciós biztonsági relék

Egy biztonsági relé, három biztonsági funkció

A multifunkciós biztonsági relé három funkciót kínál egyetlen készülékben.

Vissza ide: Biztonsági kapcsolókészülékek

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Multifunkciós biztonsági relék

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A PSRmultifunction készülékcsaláddal gyerekjáték az olyan biztonsági funkciók kialakítása, mint vészleállítás, biztonsági ajtók és fényfüggönyök felügyelete – és mindez egyetlen készülékkel. Összesen négy funkcióváltozatot kínálunk három-három csatlakozási móddal.

Előnyei

  • A hagyományos reléknél kedvezőbb költségek: három biztonsági funkció egyetlen készülékben
  • Helymegtakarítás a kapcsolószekrényben a kompakt ház révén
  • Bevált biztonság a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően
  • Alacsony installációs ráfordítás a direkt rugós csatlakozás révén
  • Kompatibilis a legkülönbözőbb érzékelőkkel

Multifunkciós biztonsági relé

PSRmultifunction multifunkciós biztonsági relék  

A négy PSRmultifunction készülékváltozat háromféle csatlakozástechnikával kapható.

Három biztonsági funkció kapott helyet egy biztonsági relében. A készülékben már összekapcsolt biztonsági funkciók csökkentik a lehetséges vezetékezési hibákat.

  • 22,5 mm-es beépítési szélesség
  • nincs szükség szoftverkonfigurálásra
  • TÜV tanúsítás
  • PL e az ISO 13849 szabvány szerint, és SILCL 3 az IEC 62061 szabvány szerint
  • csavaros, rugós vagy direkt rugós csatlakozás
  • a CONTACTRON hibrid motorindítókkal kompatibilis csatlakozók

A multifunkciós biztonsági relék helyet takarítanak meg

A PSRmultifunction áttekintése  

Három különböző biztonsági funkció alkalmazása

A PSRmultifunction biztonsági relék három érzékelőkörrel vanak ellátva, amelyek egy- és kétcsatornásan köthetők be:

  • egy fölérendelt szenzorkör, S0,
  • két helyi szenzorkör, S1 és S2.

Az S1 és S2 helyi szenzorkörök mindegyike olyan biztonsági funkciót fed le, mint a biztonsági ajtó vagy fényfüggöny. Hiba esetén mindkét szenzorkör egymástól függetlenül aktiválható ismét.

Az S0 fölérendelt érzékelőkör a két helyi érzékelőkört felügyeli. Kioldása esetén lekapcsolja az S1 és S2 által védett biztonsági köröket.

 

A PSRmultifunction tipikus alkalmazásai

Alkalmazás kisebb gépegységeknél  

A multifunkciós biztonsági relék kis gépekhez alkalmazhatók

A multifunkciós biztonsági relék optimálisan alkalmazhatók kis gépekhez, maximum három biztonsági funkcióra. A következő alkalmazási területek jöhetnek szóba:

  • élelmiszeripari gépek,
  • csomagológépek,
  • szerelőrobotok.

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás