Többemeletes sorkapcsok

A vezetékezés szűkös helyeken is egyszerű

A vezetékezés szűkös helyeken is egyszerű

A többemeletes sorkapcsok szűkös helyeken is sűrítik a vezetékezést.

Vissza ide: Csavaros csatlakozás

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Többemeletes sorkapcsok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact színes jelölésű többemeletes kapcsaival a potenciálok rendezése még áttekinthetőbb és egyértelműbb.

Előnyei

  • Helytakarékos, hiszen egyetlen kapocsházban akár három potenciál is elfér
  • A potenciálelosztás egyszerű, hiszen minden emeleten található áthidalóárok
  • Áttekinthető, hiszen minden kapocshely feliratozható

Függőleges potenciáláthidalás

Többemeletes sorkapcsok potenciáláthidalással  

Kettős áthidalóárok az egyszerű potenciálelosztás érdekében

A függőleges potenciáláthidalással emeleteket csatlakoztathat egymással. Így a többemeletes sorkapcsok igazi potenciálelosztóként működnek.

Emeleteltolás

Többemeletes kapocs emeleteltolással  

Többemeletes kapocs emeleteltolással

Teljes vezetékezés esetén is akadálymentesen hozzá szeretne férni az alsó csatlakozási szintekhez? A megoldás: az emelet eltolása. 

Emellett a feliratozómezők és érbevezetések is kitűnően láthatók.

Motorcsatlakoztató sorkapcsok

Többemeletes sorkapcsok  

Motorcsatlakoztatáshoz is kitűnő megoldás: többemeletes sorkapcsok

Hogy miért pont a többemeletes sorkapcsok a legalkalmasabbak az 1, illetve 3 fázisú villamos fogyasztók csatlakoztatására? Ezekkel minden szükséges potenciál biztosítható és védővezeték is csatlakoztatható - mindez egyetlen kapocsházban.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás