Felügyelet és diagnosztika

Felügyelet és diagnosztika

Folyamatos tájékozódás

Kísérje folyamatosan figyelemmel a berendezései paramétereit, és reagáljon célzott ellenintézkedésekkel az eltérésekre.

Vissza ide: Monitoring

Kategóriák

  • AC UPS IQ technológiával
    AC UPS IQ technológiával

    Az IQ technológiát alkalmazó intelligens AC UPS lehetővé teszi a berendezés maximális rendelkezésre állását. Felügyelje és optimalizálja Ön is az energiatárolóját a QUINT AC-UPS segítségével.

  • DC UPS IQ technológiával
  • Diódamodulok
    Diódamodulok

    Védelem és csatolásmentesítés: EMG-diódamodulokkal megvédheti a berendezését a hibás pólusú behelyezés ellen, és csatolásmentesítheti a jelzéseket a zavarjelző rendszerekben.

  • Felügyeleti relék
    Felügyeleti relék

    Relék alkalmazása áramok, feszültségek illetve más hálózati paraméterek felügyeletére.

  • Fotovillamos berendezések kezelése
    Fotovillamos berendezések kezelése

    Kapcsolja le biztonságosan fotovillamos rendszerét karbantartás és veszélyhelyzet esetén, és növelje a hatékonyságot azzal, hogy folyamatosan tájékoztatást kap berendezése állapotáról.

  • Kitermelőhelyek felügyelete
    Kitermelőhelyek felügyelete

    Az Oil and Gas Monitor rendszerrel nagy távolságból is megbízhatan és költségkímélően felügyelheti olaj- és gázforrásait.

  • Konfigurálás, monitorozás és diagnosztika szoftverrel
    Konfigurálás, monitorozás és diagnosztika

    Szoftvereszközök egyszerű konfiguráláshoz, preventív felügyelethez és hiba esetén gyors diagnosztikához.

  • Lámpavizsgáló modulok
    Lámpavizsgáló modulok

    Minden lámpa üzemkész: az EMG lámpavizsgáló modulok segítenek az egyes lámpák egyenkénti, vagy több lámpa központilag vezérelt vizsgálatában.

  • Motor- és gépmenedzsment
    Hálózatba kapcsolható hibrid motorindítók

    Motormenedzser a motorok és berendezések védelmére, elektronikus gépmenedzsment a motorok és gépek felügyeletéhez

  • Rotorlapát-felügyelet szélerőművekhez
    Rotorlapát-felügyelet szélerőművekhez

    A Phoenix Contact a villámáram-mérés, a jegesedés-felismerés és a terhelésfelügyelet funkcióit megvalósító moduláris rotorlapát-felügyeletet kínál a szélerőművek maximális rendelkezésre állásának eléréséhez.

  • Távfelügyelet
    Távfelügyelet

    A TC Mobile I/O távjelző és távvezérlő rendszer az adatokat biztonságosan viszi át SMS-eken, e-maileken és GPRS-en keresztül.

  • Villámáram-mérés
    Villámáram mérése

    A villámáram-mérőrendszer érzékeli és elemzi a villám-lökőáramokat. Így optimálisan tervezhetők a karbantartási műveletek.

Keresés a következő helyen: Felügyelet és diagnosztika

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Felügyeleti és diagnosztikai termékeinkkel és megoldásainkkal megfigyelheti, felügyelheti és jegyzőkönyvezheti egyes részegységek vagy akár teljes berendezésrészek folyamatait.

Előnyei

  • A berendezések fontos paraméter-eltéréseinek korai felismerése felügyeleti relékkel, különbségáram-mérő készülékekkel és a távfelügyeletre szolgáló mobiltelefonos termékekkel
  • A fotoelektromos áram hatékony felhasználása – a napelemes ágak felügyeletével
  • Helyfüggetlen villámáram-elemzés a villámáram-mérőrendszerrel lefolytatott online kommunikációnak köszönhetően
  • Folyamatos tájékoztatás a 24 V-os tápellátás állapotáról az IQ technológiát alkalmazó szünetmentes tápegységnek köszönhetően
  • A motorok és berendezések védelme a túlterheléstől vagy a túl alacsony terheléstől motorirányítókkal
  • A berendezések hatékony automatizálása a gyors üzembe helyezés, állandó felügyelet és megbízható diagnosztika feladatait ellátó szoftvereszközöknek köszönhetően
  • A lámpák egyedi vagy központilag vezérelt ellenőrzése lámpaellenőrző modulokkal

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás