Biztonsági relék

Biztonsági relék

A TÜV által tanúsított, kényszervezetett érintkezőjű biztonsági reléink maximális biztonságot kínálnak egy és három közötti számú rögzített biztonsági funkcióhoz. A helyigénytől függően miniatűr, akár 6 mm széles kialakítású relék is kaphatók.

Új termékek

PSRuni-L többfunkciós biztonsági eszköz
PSR-MC35 Ex i gyújtószikramentes biztonsági relé

Multifunkcionális biztonsági relék

Két védelmi funkció egy készülékben

A PSRuni multifunkciós biztonsági relével akár két biztonsági funkció is felügyelhető egyetlen eszköz használatával. Az általános biztonsági funkciók átfogó lefedettsége rugalmas konfigurálást és az egyéni igények szerinti módosításokat tesz lehetővé.

Fő jellemzők

  • Konfiguráció közvetlenül a készüléken a forgókódos kapcsolón keresztül
  • Általános biztonsági funkciók (pl. vészleállítás, fényfüggöny) lefedése
  • Két független áramkör felügyelete
  • Beépítési szélesség: 22,5 mm
  • Direkt rugós csatlakozástechnika

Önnek nyújtott előnyök

  • Univerzális használat az összes általános biztonsági funkció lefedettségének köszönhetően
  • Rugalmas alkalmazkodás az egyéni igényekhez
  • Akár két biztonsági funkció helytakarékos és hatékony felügyelete egyetlen eszközzel
  • Gyors üzembe helyezés a közvetlenül a készüléken történő egyszerű konfigurációnak köszönhetően
  • Felhasználható a legmagasabb SIL 3/PL e biztonsági fokig terjedő alkalmazásokban

Biztonsági relé Ex területhez

A jeladók felügyelete a 0. zónában

A PSR-MC35-Ex-i biztonsági relé gyújtószikramentes bemeneti érintkezőkkel rendelkezik, és különösen alkalmas egy- vagy kétcsatornás jeladók, például vészkikapcsolók vagy biztonsági ajtókapcsolók felügyeletére robbanásveszélyes környezetben.

Fő jellemzők

  • IECEx és ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik
  • 2 gyújtószikramentes bemenet 0 zónáig
  • A 2. zónában történő telepítésre alkalmas
  • Beépítési szélesség: 17,5 mm
  • Automatikus vagy manuális, felügyelt indítás
  • Direkt rugós (push-in) technológia

Önnek nyújtott előnyök

  • Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap kiegészítő védőbevonatával
  • Különleges megbízhatóság max. +60 °C-ig kiterjesztett hőmérséklet-tartományban is
  • Nagyfokú biztonság még szélsőséges környezeti feltételek mellett is, akár a PL e vagy SIL 3 szintig
  • Kevesebb vezetékezési időráfordítás a direkt rugós (push-in) technológiának köszönhetően
  • Helytakarékosság a kompakt beépítési szélességnek köszönhetően

Három termékcsalád különböző gépészeti alkalmazásokhoz

Kompakt biztonsági reléink teljesítik a gépgyártási alkalmazások világszerte érvényes követelményeit. Elsősorban az élelmiszer- és csomagolástechnika, valamint a szerelőgépek területén alkalmazhatók.

PSRmini biztonsági relék

Biztonsági relék 6 mm-es beépítési szélességtől

PSRmini rendkívül kisméretű biztonsági relék

A PSRmini biztonsági relék a legkeskenyebbek a piacon. A PSRmini biztonsági relék akár 70%-kal kevesebb helyet igényelnek a kapcsolószekrényben, a teljesítmény korlátozása nélkül.

  • Biztonsági relék nagy választéka olyan biztonsági funkciókhoz, mint a vészleállítás, a fényfüggönyök, a biztonsági ajtók, a kétkezes vezérlés és sok minden más
  • 6 mm és 12 mm keskeny ház
  • Biztonsági relé 1 − 3 engedélyező útvonallal
  • Kapható érintkező bővítés is 5 engedélyező útvonallal
  • Csavaros vagy húzó rugós csatlakozás
PSRclassic biztonsági relék

Biztonsági relék a piacon szokásos kialakítással

PSRclassic hagyományos biztonsági relék

A hagyományos PSRclassic biztonsági relék a változatok és funkciók nagy számával tűnnek ki. A házszélesség megfelel a piacon szokásos általános méreteknek.

  • Biztonsági funkciók nagy választéka, mint például a vészleállítás, a fényfüggönyök, a biztonsági ajtók, a kétkezes vezérlés és sok minden más
  • Házszélesség 17,5 mm-től
  • Változatok nagy választéka
  • Max. 8 engedélyező útvonallal kapható
  • Csavaros vagy rugós csatlakozás
Multifunkciós biztonsági relé

Multifunkciós biztonsági relé max. két beállítható biztonsági funkcióval

PSRuni multifunkcionális biztonsági relé

A PSRuni multifunkciós biztonsági relével akár két biztonsági funkció is felügyelhető egyetlen készülékkel. A szokásos biztonsági funkciók átfogó megvalósítása lehetővé teszi a rugalmas konfigurálást és az egyedi követelményekhez való hozzáigazítást.

  • Konfigurálás közvetlenül a készüléken forgó kódkapcsolókon keresztül
  • A szokásos biztonsági funkciók megvalósítása, mint például: vészleállítás, fényfüggöny
  • Két független áramkör felügyelete
  • Beépítési szélesség: 22,5 cm
  • Direkt rugós csatlakozástechnika

Kompakt, moduláris biztonságtechnika a gépgyártás számára

Gépgyártóként Ön ismeri piacának dinamikáját és követelményeit. A funkcionális biztonság egyre nagyobb szerepet játszik. Ebben fontos szerepet játszanak a szabványok és irányelvek. PSR mini biztonsági reléinkkel új, számos előnnyel járó biztonsági koncepciókat alakíthat ki:

  • A számos szenzorral és aktorral való kompatibilitás kiterjeszti az alkalmazási lehetőségeket, különösen a gépgyártási alkalmazásokban
  • Lehetővé válik az alkalmazásoknak az ISO 13849 szerinti max. PL e jósági fokú, ill. az IEC 62061 szerinti max. SIL 3 biztonsági szintű megvalósítása
  • Minden biztonságtechnikai termékünkhöz megszereztük a TÜV tanúsítást, és a globális piac által megkövetelt számos további engedélyt is
  • A Phoenix Contact biztonsági relékbe épített relétechnológiája a kényszervezetett érintkezőknek köszönhetően maximális funkcionális biztonságot kínál
  • Az akár 6 mm beépítési szélességű és egy engedélyező útvonallal ellátott biztonsági reléink alkalmasak a moduláris biztonsági koncepciók megvalósítására